Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
RI - 타이밍 링
HepcoMotion
PRT2
타이밍 벨트 링 풀리
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/18_prt2/18_13_timing_belt_rings_pulleys/18_13_02_timing_rings.prj},{NB=RIS381TB},{CNSORDERNO=RIS381TB},{X1=6.000},{X2=13.000},{X3=19.000},{X4=19.000},{X5=190.376},{X6=185.426},{X7=171.489},{X8=171.000},{X9=165.626},{Y1=0.760},{Y2=10.000},{Y3=5.200},{Y4=5.500},{Y5=0.500},{Y6=12.500},{Y7=14.500},{Y8=4.500},{Y9=0.500},{Z1=357.000},{Z2=12},{A=357.0},{B=380.8},{C=342.0},{D=331.26},{E=24.2},{F=24.75},{G=7},{G1=5.0},{H=19},{I=16.75},{J=4.5},{K=12.5},{M=5.5},{O=0.5},{TPP=5},{TPT=240},{NH=12},{S=30.0},{CNSMASSEXACT=2.98},{VERS=3},{PREVIEW=th_ris381tb.jpg},{DESC=Timing rings},{USE=... J25 ...},{L=10 x 5.2},{DIN912=M5},{N=M8},{TPF=AT5V},{CTB=16AT5VK6 XXXX},{INFO=Website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
USE
베어링 (Ø)과 함께 사용
ⁿ/ₐ
A
홀 중심 Ø
[mm]
B
오버 풀리 톱니 Ø
[mm]
C
레지스터 면 Ø
[mm]
D
직경
[mm]
E
길이
[mm]
F
길이
[mm]
G
높이
[mm]
G1
길이
[mm]
H
높이
[mm]
I
높이
[mm]
J
높이
[mm]
K
높이
[mm]
L
L (Ø × 깊이)
[mm]
M
직경
[mm]
DIN912
DIN912 (비제공)
ⁿ/ₐ
N
나사산
ⁿ/ₐ
O
모떼기 (chamfer)
[mm]
TPF
타이밍 풀리 톱니 형태
ⁿ/ₐ
TPP
타이밍 풀리 피치
[mm]
TPT
타이밍 풀리 톱니 개수
ⁿ/ₐ
CTB
호환형 타이밍 벨트
ⁿ/ₐ
NH
홀의 개수 (R=360°)
[mm]
S
앵글
[°]
CNSMASSEXACT
무게
[kg]
RIS190TB
RIS190TB
타이밍 링
... J25 ...
165.0
189.8
150.0
139.26
24.7
25.25
7
5.0
19
16.75
4.5
12.5
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
AT5V
5
120
16AT5VK6 XXXX
8
45.0
1.42
RIS285TB
RIS285TB
타이밍 링
... J25 ...
261.0
285.3
246.0
235.26
24.4
25.00
7
5.0
19
16.75
4.5
12.5
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
AT5V
5
180
16AT5VK6 XXXX
8
45.0
2.22
RIS381TB
RIS381TB
타이밍 링
... J25 ...
357.0
380.8
342.0
331.26
24.2
24.75
7
5.0
19
16.75
4.5
12.5
10 x 5.2
5.5
M5
M8
0.5
AT5V
5
240
16AT5VK6 XXXX
12
30.0
2.98
RIM483TB
RIM483TB
타이밍 링
... J34 ...
461.5
482.6
442.5
423.76
28.9
29.43
7
5.0
19
16.00
6.0
10.5
11 x 6.2
6.8
M6
M8
0.5
AT5V
5
304
16AT5VK6 XXXX
12
30.0
4.24
RIM635TB
RIM635TB
타이밍 링
... J34 ...
606.5
635.4
587.5
568.76
32.8
33.32
7
5.0
19
16.00
6.0
10.5
11 x 6.2
6.8
M6
M8
0.5
AT5V
5
400
16AT5VK6 XXXX
16
22.5
6.72
RIL826TB
RIL826TB
타이밍 링
... J54 ...
788.0
825.7
760.0
733.26
45.7
46.24
14
7.5
28
23.50
9.0
16.0
18 x 10.3
11.0
M10
M16
1.0
AT10V
10
260
25AT10VK13 XXXX
16
22.5
17.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청