카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HV1607 - HV1607
HellermannTyton
Cable protection
Grommets
Edge protection grommets
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/81/97/hv1607.prj},{NB=633-06078},{IDNR=633-06078},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=250.000},{QUANTITY_IN38=250.000},{PRICE_EUR_N=29.560},{TAX_N=0.190},{PWID=40},{MANUFACTURE19=HV1607},{DESCRIPTION14=Durchführungstüllen grau},{DESCRIPTION15=Die Durchführungstüllen bieten guten mechanischen Schutz bei Kabeldurchführungen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.},{EAN=4031026186535},{ID_MANUFACT17=633-06078},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140910},{MATERIAL=PVC, flammwidrig (PVC-FR)},{FARBE=Grau (GY)},{MATERIALKUR24=PVC},{DURCHMESSER25=37.0},{BUENDELMAX=43.0},{FARBEKURZBE31=GY},{GEWICHT=7.5},{ORDER_UNIT=C62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
DURCHMESSERD
Diameter D
[mm]
HOEHEH2
Height (H2)
[mm]
HellermannTyton 633-06078
633-06078
HV1607
Edge protection grommet g...
PVC, flammwidrig (PVC-FR)
Grey (GY)
37.0
43.0
1.000
250.000
11.0
-30 °C to +60 °C
29.0
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청