카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
52-0500
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
with adhesive
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_holder/adheseve/solidtack_serie_mb2apt.prj},{NB=151-00243},{IDNR=151-00243},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=66.640},{TAX_N=0.190},{VERS=44},{MB=1},{PWID=449},{MANUFACTURE19=MB2APT-A},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel 13x13 schwarz},{DESCRIPTION15=Die SolidTack Befestigungselemente mit Spezialkleber sind insbesondere für problematische Oberflächen entwickelt worden (niederenergetische Kunststoffe wie z. B. PP und PE, lackierte Oberflächen). Das bei diesen Elementen verwendete Klebeband besteht komplett aus Acrylat mit einer sehr guten Anfangshaftung.},{EAN=4031026270425},{ID_MANUFACT17=151-00243},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
[mm]
KLEBER
Adhesive
ⁿ/ₐ
HellermannTyton 151-00243
151-00243
MB2APT-A
Befestigungssockel 13x13 ...
Polyamide 6.6 (PA66)
Black (BK)
4.0
13
1.000
100.000
4.1
13.0
-40 °C to +85 °C, (+105 °...
2.7
Acrylate with base of acr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청