카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
1569-01 - Flush-mounting, one-gang junction box
HELIA
Sound insulation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/schallschutz/1569_01.prj},{NB=1569-01(2)},{CNSORDERNO=1569-01},{BZ=Unterputz, Geräte-Verbindungsdose, Schallschutz},{LOD=2},{T=60},{EBO=60},{M25=6},{LF=6},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=61.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.483},{CNSEAN=4013456544505},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1569_01.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
EBO
Installation opening Ø
[mm]
M25
Tube entries up to M25
[mm]
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
1569-01
1569-01
Flush-mounting, one-gang ...
60
60
6
6
61.3
0.483
4013456544505
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청