카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9459-03 - Fire prot. box sealing system DS 90
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{helia/hohlwand/9459_03.prj},{NB=9459-03(2)},{CNSORDERNO=9459-03},{FRASLOCH=74},{MINW=100},{VKFZ=21046},{OP=100},{CNSMASSEXACT=149.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.54},{BZ=Dosenschott System DS 90 / 74 mm},{LF=Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm) },{ETAZ=ETA-14/0159 },{ENO=121 819 008},{IP=10},{CNSEAN=4013456536289},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
FRASLOCH
Cut hole Ø
[mm]
MINW
Min. wall thickness
[mm]
LF
Cable entries
ⁿ/ₐ
ETAZ
ETA approval
ⁿ/ₐ
VKFZ
VKF approval
ⁿ/ₐ
ENO
E-Nummer
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
9459-03
9459-03
Fire prot. box sealing sy...
74
100
Maximum population (Inner...
ETA-14/0159
21046
121 819 008
149.5
0.54
4013456536289
Dosenschott System DS 90 ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청