카탈로그: HELIA
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HELIA
9911.03 - Moisture-proof cover alu, neoprene seal
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9911_03.prj},{NB=9911.03(2)},{CNSORDERNO=9911.03},{BZ=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 186x130x1.5 mm},{LOD=2},{L=186},{B=130},{H=1.5},{S=4},{CNSMAT=Aluminium eloxiert},{D=CR (Neopren)},{ENO=155 902 198},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=122.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.228},{CNSEAN=7611614039329},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR Für UP-Abzweigdosen 9912.01, 9911.01 Länge x Breite x Höhe: 186 x 130 x 1.5mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Schrauben: 4 Artikelnummer: 9911.03 / E-No 155 900 198},{PICTURESMALL=9911_03.png},{ETIM40=EC002656}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art. No.
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
S
Screws
[ST]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Seal
ⁿ/ₐ
ENO
E-No.
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Individual net weight
[g]
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
[l]
CNSEAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
Infotext
ⁿ/ₐ
ETIM40
ETIM 40
ⁿ/ₐ
9911.03
9911.03
Moisture-proof cover alu,...
186
130
1.5
4
Anodized aluminium
CR (Neopren)
155 902 198
122.000
0.228
7611614039329
Waterproof cover For flu...
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청