Bauform MT 4 - Schwenkzapfenbefestigung
Heiss
standard_normzylinder_din_24554
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standard_normzylinder_din_24554/mt4_asy.prj},{NB=HEISS SNZ DIN 24554 - 63 / 28 / 33.1-MT4.003 .131---(CGKA=ohne,HUBST=0)},{KOLBEN=63.000},{XVMIN=131.000},{XVMAX=98.000},{KKNDR=20.000},{KKKDR=18.376},{A=28.000},{TD=32.000},{TM=100.000},{UW=100.000},{UM=150.000},{BS=36.000},{NDREE=20.955},{KDREE=18.631},{X=20.000},{Y=71.000},{PJ=80.000},{L=146.000},{LD=182.000},{D1=95.000},{D2=75.000},{L3=93.000},{L5=50.000},{GK=58.000},{SW=24.000},{SWT=8.000},{SWH=0.000},{ALL=3.000},{ALW=30.000},{D1G=18.500},{D2G=12.000},{D3G=28.000},{GNDR=20.955},{SG=2.500},{TG=14.000},{ZUBR=102.000},{BD=160},{MMX=28,45},{LINK=Allgemeine Technische Daten},{LINKZ=Zubehörteile},{KK=M20x1,5},{MM=28},{FA=003},{BS2=doppeltwirkend},{HUB=33.1},{HUBST=0},{CGKA=1},{XV=131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Typenbezeichnung
ⁿ/ₐ
BD
Betriebsdruck
[bar]
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
[mm]
XVMIN
Länge
[mm]
XVMAX
Breite
[mm]
KK
Gewinde
ⁿ/ₐ
A
Länge
[mm]
TD
Durchmesser f8
[mm]
TM
Breite h14
[mm]
UW
Höhe
[mm]
UM
Breite
[mm]
BS
Länge
[mm]
EE
Gewinde
ⁿ/ₐ
X
Länge
[mm]
Y
Länge
[mm]
PJ
Länge
[mm]
L
Länge
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L3
Länge
[mm]
HEISS SNZ DIN 24554 - 25 ...
SNZ DIN 24554 - 25 / 12
160
25.000
85.000
70.000
M10x1,25
14.000
12.000
48.000
50.000
68.000
14.000
G 1/4''
9.000
50.000
53.000
107.000
50.000
30.000
69.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 32 ...
SNZ DIN 24554 - 32 / 14
160
32.000
100.000
82.000
M12x1,25
16.000
16.000
55.000
60.000
79.000
18.000
G 1/4''
25.000
60.000
56.000
104.000
54.000
38.000
66.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 40 ...
SNZ DIN 24554 - 40 / 18
160
40.000
106.000
91.000
M14x1,5
18.000
20.000
76.000
70.000
108.000
24.000
G 3/8''
12.000
62.000
73.000
138.000
64.000
48.000
82.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 50 ...
SNZ DIN 24554 - 50 / 22
160
50.000
119.000
92.000
M16x1,5
22.000
25.000
89.000
80.000
129.000
30.000
G 1/2''
16.000
67.000
74.000
143.000
75.000
60.000
88.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 63 ...
SNZ DIN 24554 - 63 / 28
160
63.000
131.000
98.000
M20x1,5
28.000
32.000
100.000
100.000
150.000
36.000
G 1/2''
20.000
71.000
80.000
146.000
95.000
75.000
93.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 80 ...
SNZ DIN 24554 - 80 / 36
160
80.000
158.000
96.000
M27x2
36.000
40.000
127.000
120.000
191.000
44.000
G 3/4''
16.000
77.000
93.000
169.000
115.000
92.000
120.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 100...
SNZ DIN 24554 - 100 / 45
160
100.000
159.000
105.000
M33x2
45.000
50.000
140.000
140.000
220.000
56.000
G 3/4''
32.000
82.000
101.000
168.000
138.000
115.000
99.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 125...
SNZ DIN 24554 - 125 / 56
160
125.000
184.000
103.000
M42x2
56.000
63.000
178.000
180.000
278.000
68.000
G 1''
23.000
86.000
117.000
199.000
175.000
145.000
127.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 160...
SNZ DIN 24554 - 160 / 70
160
160.000
211.000
94.000
M48x2
63.000
80.000
215.000
230.000
341.000
88.000
G 1''
27.000
86.000
130.000
221.000
212.000
190.000
140.000
HEISS SNZ DIN 24554 - 200...
SNZ DIN 24554 - 200 / 90
160
200.000
237.000
124.000
M64x3
85.000
100.000
279.000
280.000
439.000
108.000
G 1 1/4''
25.000
98.000
165.000
273.000
275.000
230.000
158.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청