Nederlands
polski
Türkçe
English
품질보증 정보
카탈로그: HEICO GROUP
생성됨: 04.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Compact Series Flat Light (FL), Coated (flZnnc)
HEICO GROUP
HEICO-TEC® Tensioning Systems
HEICO-TEC® Compact Series
HEICO-TEC® Compact Series Light Series (FL)
Powered by
CAD모델 선택
{heico/heico_tec/htk/fl/htm_fl_kompakt_zn_asmtab.prj},{NB=226402322102999(7)},{CNSORDERNO=226402322102999},{ARTBEZ=HTM-68x6/FL-102},{FK=8},{BS=flZnnc},{HUB=7.0},{M=M68},{D1=68},{P=6.0},{D=117},{H=27},{DBA=10},{DBSW=5/16\"},{DBSW2=7.938},{SD=117},{SH=8},{SMH=35.0},{SMHUB=7.0},{DM=85.0},{VNOM=715},{VMAX=950},{CNSMASSEXACT=},{PPATH=../assemblies/htm_fl_kompakt_asmtpl.prj},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ARTBEZ
Article description
ⁿ/ₐ
BS
Coating
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
H
Height
[mm]
DBA
Quantity Pressure Bolts
[ST]
DBSW
Socket Size Pressure Bolts
[mm]
SD
Diameter Washer
[mm]
SH
Washer Thickness
[mm]
SMH
Tension Nut Total height
[mm]
DM
Torque nominal
[Nm]
VNOM
Nominal Preload Force
[kN]
VMAX
Maximum Preload Force
[kN]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
HEICO-TEC HTM-20x2,5/FL-1...
226400815102999
HTM-20x2,5/FL-102
flZnnc
M20
2.5
41
9
7
1/8"
41
3
12.0
5.5
70
95
HEICO-TEC HTM-22x2,5/FL-1...
226400915102999
HTM-22x2,5/FL-102
flZnnc
M22
2.5
43
10
8
1/8"
43
3
13.0
5.5
80
110
HEICO-TEC HTM-24x3/FL-102
226401016102999
HTM-24x3/FL-102
flZnnc
M24
3.0
46
11
10
1/8"
46
3
14.0
5.5
105
140
HEICO-TEC HTM-27x3/FL-102
226401116102999
HTM-27x3/FL-102
flZnnc
M27
3.0
54
12
7
3/16"
54
4
16.0
14.0
135
185
HEICO-TEC HTM-30x3,5/FL-1...
226401217102999
HTM-30x3,5/FL-102
flZnnc
M30
3.5
58
13
8
3/16"
58
4
17.0
15.0
170
225
HEICO-TEC HTM-33x3,5/FL-1...
226401317102999
HTM-33x3,5/FL-102
flZnnc
M33
3.5
61
14
10
3/16"
61
4
18.0
15.0
205
275
HEICO-TEC HTM-36x4/FL-102
226401418102999
HTM-36x4/FL-102
flZnnc
M36
4.0
70
15
7
7/32"
70
5
20.0
28.0
225
305
HEICO-TEC HTM-39x4/FL-102
226401518102999
HTM-39x4/FL-102
flZnnc
M39
4.0
73
16
8
7/32"
73
5
21.0
29.0
270
360
HEICO-TEC HTM-42x4,5/FL-1...
226401619102999
HTM-42x4,5/FL-102
flZnnc
M42
4.5
77
17
9
7/32"
77
5
22.0
30.0
315
420
HEICO-TEC HTM-45x4,5/FL-1...
226401719102999
HTM-45x4,5/FL-102
flZnnc
M45
4.5
80
18
10
7/32"
80
5
23.0
30.0
350
465
HEICO-TEC HTM-48x5/FL-102
226401820102999
HTM-48x5/FL-102
flZnnc
M48
5.0
89
19
8
9/32"
89
6
25.0
52.0
400
535
HEICO-TEC HTM-52x5/FL-102
226401920102999
HTM-52x5/FL-102
flZnnc
M52
5.0
94
21
9
9/32"
94
6
27.0
52.0
450
600
HEICO-TEC HTM-56x5,5/FL-1...
226402021102999
HTM-56x5,5/FL-102
flZnnc
M56
5.5
98
23
10
9/32"
98
6
29.0
54.0
520
695
HEICO-TEC HTM-60x5,5/FL-1...
226402121102999
HTM-60x5,5/FL-102
flZnnc
M60
5.5
103
25
11
9/32"
103
6
31.0
54.0
575
765
HEICO-TEC HTM-64x6/FL-102
226402222102999
HTM-64x6/FL-102
flZnnc
M64
6.0
113
25
9
5/16"
113
8
33.0
86.0
650
865
HEICO-TEC HTM-68x6/FL-102
226402322102999
HTM-68x6/FL-102
flZnnc
M68
6.0
117
27
10
5/16"
117
8
35.0
85.0
715
950
HEICO-TEC HTM-72x6/FL-102
226402422102999
HTM-72x6/FL-102
flZnnc
M72
6.0
123
29
11
5/16"
123
8
37.0
85.0
785
1045
HEICO-TEC HTM-76x6/FL-102
226402522102999
HTM-76x6/FL-102
flZnnc
M76
6.0
127
31
12
5/16"
127
8
39.0
83.0
835
1115
HEICO-TEC HTM-80x6/FL-102
226402622102999
HTM-80x6/FL-102
flZnnc
M80
6.0
136
32
9
3/8"
136
8
40.0
135.0
890
1185
HEICO-TEC HTM-85x6/FL-102
226402722102999
HTM-85x6/FL-102
flZnnc
M85
6.0
143
33
10
3/8"
143
8
41.0
130.0
950
1270
HEICO-TEC HTM-90x6/FL-102
226402822102999
HTM-90x6/FL-102
flZnnc
M90
6.0
148
34
11
3/8"
148
8
42.0
130.0
1045
1395
HEICO-TEC HTM-95x6/FL-102
226402922102999
HTM-95x6/FL-102
flZnnc
M95
6.0
153
35
12
3/8"
153
8
43.0
125.0
1100
1465
HEICO-TEC HTM-100x6/FL-10...
226403022102999
HTM-100x6/FL-102
flZnnc
M100
6.0
161
37
13
3/8"
161
8
45.0
125.0
1190
1585
HEICO-TEC HTM-105x6/FL-10...
226403122102999
HTM-105x6/FL-102
flZnnc
M105
6.0
166
38
14
3/8"
166
8
46.0
120.0
1230
1640
HEICO-TEC HTM-110x6/FL-10...
226403222102999
HTM-110x6/FL-102
flZnnc
M110
6.0
183
37
8
12mm
183
10
47.0
275.0
1310
1750
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청