PXR - Planetary reducer PXR series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pxr_asmtab.prj},{NB=PXR90-L1-3-P1-S1-22801006.5LR48-1473M598.4LR42},{SS=PXR90},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=S1},{SPDJ=Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei Kang 86 Step (14 Axis)},{SCDCC=22801006.5LR48},{SRDCC=1473M598.4LR42},{D1=22},{D3=80},{D6=100.0},{D7=6.5},{L2=LR48},{L21=48},{D4=14.00},{D5=73.0},{D9=M5},{D8=98.4},{L8=LR42},{L81=42},{D2=47.0},{L1=39.5},{L3=7.0},{L4=8.5},{L7=6.0},{L9=136.0},{A1=90.0},{A2=90.0},{S1=3},{S2=32},{S3=5},{S4=20},{B=6},{H=24.5},{C=M6},{C1=6},{DX=53.000},{DY=5.500},{DJ=52.500},{DX1=59.000},{DX2=59.000},{DJ2=7.000},{DX3=52.500},{LX3=36.000},{DZ1=23.500},{DZ2=31.000},{LZ1=22.500},{Z1=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pxr/assembiles/pxr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
L2
l2
ⁿ/ₐ
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D9
d9
ⁿ/ₐ
D8
d8
[mm]
L8
l8
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42
Panasonic 50/100W
1335503.5LR26
830M345LR28
13
35
50.0
3.5
LR26
8.00
30.0
M3
45.0
LR28
19.5
19.5
5.5
4.0
23.8
78.8
3.5
71.1
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42
Mitsubishi/Huichuan/Delta...
1335503.5LR26
830M446LR28
13
35
50.0
3.5
LR26
8.00
30.0
M4
46.0
LR28
19.5
19.5
5.5
4.0
23.8
78.8
3.5
71.1
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42-L1-4-P1-S1-1335503....
PXR42
Lei Sai/Ming Zhi 42 Step ...
1335503.5LR26
522M343.8LR28
13
35
50.0
3.5
LR26
5.00
22.0
M3
43.8
LR28
19.5
19.5
5.5
4.0
23.8
78.8
3.5
71.1
42.6
42.6
2
16
4
12
5
15.0
M4
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
Panasonic 200W
1650705.5LR37
1150M470LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
11.00
50.0
M4
70.0
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
Panasonic 400W
1650705.5LR37
1450M470LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
14.00
50.0
M4
70.0
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
1650705.5LR37
1450M570LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
14.00
50.0
M5
70.0
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1650705.5LR37
6.3538.1M466.7LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
6.35
38.1
M4
66.7
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60-L1-3-P1-S1-1650705....
PXR60
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
1650705.5LR37
838.1M466.7LR34
16
50
70.0
5.5
LR37
8.00
38.1
M4
66.7
LR34
28.9
29.0
7.0
8.0
30.5
106.9
4.0
105.0
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Panasonic 400W
22801006.5LR48
1450M470LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
50.0
M4
70.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
22801006.5LR48
1450M570LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
50.0
M5
70.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Panasonic 750W
22801006.5LR48
1970M590LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
19.00
70.0
M5
90.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
22801006.5LR48
1970M690LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
19.00
70.0
M6
90.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22801006.5LR48
12.773M598.4LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
12.70
73.0
M5
98.4
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22801006.5LR48
1473M598.4LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
73.0
M5
98.4
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Lei Sai/Ming Zhi/Jiemei K...
22801006.5LR48
1473M698.4LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
73.0
M6
98.4
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Ruite/Leisai 86 step (14 ...
22801006.5LR48
1460M698.4LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
14.00
60.0
M6
98.4
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90-L1-3-P1-S1-22801006...
PXR90
Siemens 400W
22801006.5LR48
1980M6100LR42
22
80
100.0
6.5
LR48
19.00
80.0
M6
100.0
LR42
47.0
39.5
7.0
8.5
49.5
159.5
6.0
136.0
90.0
90.0
3
32
5
20
6
24.5
M6
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
Panasonic 750W
321101308.5LR62
1970M590LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
19.00
70.0
M5
90.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
Yaskawa/Mitsubishi/Delta/...
321101308.5LR62
1970M690LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
19.00
70.0
M6
90.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
Panasonic 1KW/1.5KW/2KW
321101308.5LR62
1995M8115LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
19.00
95.0
M8
115.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
Yaskawa 850W
321101308.5LR62
19110M8145LR68
32
110
130.0
8.5
LR62
19.00
110.0
M8
145.0
LR68
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
Delta 1KW/1.5KW/2KW
321101308.5LR62
2295M8115LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
22.00
95.0
M8
115.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
Panasonic 1KW/1.5KW, Pana...
321101308.5LR62
22110M8145LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
Yaskawa 1.3KW, Panasonic ...
321101308.5LR62
22110M8145LR73
32
110
130.0
8.5
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR73
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120-L1-3-P1-S1-3211013...
PXR120
Yaskawa/Huichuan 1KW/1.5K...
321101308.5LR62
2495M6115LR58
32
110
130.0
8.5
LR62
24.00
95.0
M6
115.0
LR58
58.6
50.0
10.0
12.0
65.0
210.0
7.0
189.5
120.0
120.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청