PAR - Planetary reducer PAR series
HEFA
8-planetary_reducer
xxjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/par.prj},{NB=PAR140-L1-3-P1-S1-4013011165LR97-24110M8145LR82.3},{SS=PAR140},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=S1},{SPDJ=Panasonic 4KW/5KW},{SCDCC=4013011165LR97},{SRDCC=24110M8145LR82.3},{D1=40},{D3=130},{D7=11.0},{D6=165},{L2=LR97},{L21=97.0},{D4=24},{D5=110.0},{D9=M8},{D91=8},{D8=145},{L8=LR82.3},{L81=82.3},{D2=74},{L1=82.5},{L3=13.0},{L4=12},{L7=10},{L9=218.0},{A1=140},{A2=176},{S1=5},{S2=65},{S3=10},{S4=36},{B=12},{H=43.0},{B2=10},{H2=38.3},{C=M16},{C1=16},{Y1=234},{Y11=185.000},{SD1=30},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SS
Series specification
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SCDCC
Installation size of output end
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D7
d7
ⁿ/ₐ
D6
d6
ⁿ/ₐ
L2
l2
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
D5
d5
ⁿ/ₐ
D9
d9
ⁿ/ₐ
D8
d8
ⁿ/ₐ
L8
l8
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
S2
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
B2
[mm]
H2
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140
Panasonic 1KW/1.5KW, Pana...
4013011165LR97
22110M8145LR82.3
40
130
11.0
165
LR97
22
110.0
M8
145
LR82.3
74
82.5
13.0
12
74.5
246.5
10
218.0
140
176
5
65
10
36
12
43.0
10
38.3
M16
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140
Panasonic 2KW/3KW/4KW/5KW...
4013011165LR97
35114.3M12200LR82.3
40
130
11.0
165
LR97
35
114.3
M12
200
LR82.3
74
82.5
13.0
12
74.5
246.5
10
218.0
140
176
5
65
10
36
12
43.0
10
38.3
M16
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140
Panasonic 4KW/5KW
4013011165LR97
24110M8145LR82.3
40
130
11.0
165
LR97
24
110.0
M8
145
LR82.3
74
82.5
13.0
12
74.5
246.5
10
218.0
140
176
5
65
10
36
12
43.0
10
38.3
M16
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140
Huichuan/Yaskawa 3KW/4KW/...
4013011165LR97
28110M8145LR82.3
40
130
11.0
165
LR97
28
110.0
M8
145
LR82.3
74
82.5
13.0
12
74.5
246.5
10
218.0
140
176
5
65
10
36
12
43.0
10
38.3
M16
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140-L1-3-P1-S1-4013011...
PAR140
Panasonic/Huichuan/Yaskaw...
4013011165LR97
42114.3M12200LR117.3
40
130
11.0
165
LR97
42
114.3
M12
200
LR117.3
74
82.5
13.0
12
74.5
246.5
10
218.0
140
176
5
65
10
36
12
43.0
10
38.3
M16
PAR180-L1-3-P1-S1-5516013...
PAR180-L1-3-P1-S1-5516013...
PAR180
Panasonic 2KW/3KW/4KW/5KW...
5516013.5215LR105
35114.3M12200LR82.5
55
160
13.5
215
LR105
35
114.3
M12
200
LR82.5
59
82.0
21.5
15
85.5
301.5
16
267.0
179
180
6
70
10
50
16
59.0
10
38.3
M20
PAR180-L1-3-P1-S1-5516013...
PAR180-L1-3-P1-S1-5516013...
PAR180
Panasonic/Huichuan/Yaskaw...
5516013.5215LR105
42114.3M12200LR117.5
55
160
13.5
215
LR105
42
114.3
M12
200
LR117.5
59
82.0
21.5
15
85.5
301.5
16
267.0
179
180
6
70
10
50
16
59.0
10
38.3
M20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청