PZH - Precision right angle reducer - PZH series
HEFA
8-planetary_reducer
jmzjjsj
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/8-planetary_reducer/jmzjjsj/pzh.prj},{NB=PZH60-L1-2-P1-S3-838.1M466.7LR32},{GG=PZH60},{JS=L1},{CDB=2},{BX=P1},{SCXS=S3},{SPDJ=57 stepper motor},{SRDCC=838.1M466.7LR32},{D1=8},{D2=38.1},{D3=M4},{D4=66.7},{LR=LR32},{INFOTEXT=website},{L=96.5},{LL=95},{GG1=60},{L1=31},{L2=62.5},{M=6},{Y=70},{L3=20.0},{M1=8.7},{D31=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
GG
Series specifications
ⁿ/ₐ
JS
series
ⁿ/ₐ
SPDJ
Adapted motor
ⁿ/ₐ
SRDCC
Input installation size
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
LR
ⁿ/ₐ
PZH42-L1-2-P1-S3-522M343....
PZH42-L1-2-P1-S3-522M343....
PZH42
L1
42 stepper motor
522M343.8LR30
5
22.0
M3
43.8
LR30
PZH42-L1-2-P1-S3-5223.543...
PZH42-L1-2-P1-S3-5223.543...
PZH42
L1
42 stepper motor
5223.543.8LR30
5
22.0
3.5
43.8
LR30
PZH42-L1-2-P1-S3-830M345L...
PZH42-L1-2-P1-S3-830M345L...
PZH42
L1
Panasonic 50W/100W
830M345LR30
8
30.0
M3
45.0
LR30
PZH42-L1-2-P1-S3-830M446L...
PZH42-L1-2-P1-S3-830M446L...
PZH42
L1
Delta/Mitsubishi/Yaskawa ...
830M446LR30
8
30.0
M4
46.0
LR30
PZH60-L1-2-P1-S3-836M470....
PZH60-L1-2-P1-S3-836M470....
PZH60
L1
60 stepper motor
836M470.7LR32
8
36.0
M4
70.7
LR32
PZH60-L1-2-P1-S3-838.1M46...
PZH60-L1-2-P1-S3-838.1M46...
PZH60
L1
57 stepper motor
838.1M466.7LR32
8
38.1
M4
66.7
LR32
PZH60-L1-2-P1-S3-1450M470...
PZH60-L1-2-P1-S3-1450M470...
PZH60
L1
Panasonic 400W
1450M470LR32
14
50.0
M4
70.0
LR32
PZH60-L1-2-P1-S3-1450M570...
PZH60-L1-2-P1-S3-1450M570...
PZH60
L1
Delta/Mitsubishi/Yaskawa/...
1450M570LR32
14
50.0
M5
70.0
LR32
PZH90-L1-2-P1-S3-1473M598...
PZH90-L1-2-P1-S3-1473M598...
PZH90
L1
86 stepper motor
1473M598.4LR42
14
73.0
M5
98.4
LR42
PZH90-L1-2-P1-S3-1970M590...
PZH90-L1-2-P1-S3-1970M590...
PZH90
L1
Panasonic 750W
1970M590LR42
19
70.0
M5
90.0
LR42
PZH90-L1-2-P1-S3-1970M690...
PZH90-L1-2-P1-S3-1970M690...
PZH90
L1
Delta/Mitsubishi/Yaskawa/...
1970M690LR42
19
70.0
M6
90.0
LR42
PZH90-L1-2-P1-S3-1680M610...
PZH90-L1-2-P1-S3-1680M610...
PZH90
L1
Yaskawa 450W
1680M6100LR42
16
80.0
M6
100.0
LR42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청