CD30C - 40 series chain
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd30ce_cu.prj},{NB=CD30CE-40-4},{SC=CD30CE},{SERIES=40},{SE=40 series(08A)},{MAT=steel },{P=12.7},{JTXS=A (SNAP) },{JS=4},{HH=7.92},{D1=7.92},{C=8.13},{B1=10.23},{B2=10.23},{D2=3.98},{W1=1.49},{W2=1.49},{H=11.17},{F1=10.41},{F2=12.07},{AST=19.11},{INFOTEXT=website},{PPATH=40-chain/assembiles/cd30_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
SERIES
series
ⁿ/ₐ
SE
serial
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
AST
Average tensile strength
ⁿ/ₐ
CD30CE-40-4
CD30CE-40-4
CD30CE
40
40 series(08A)
steel
12.7
7.92
7.92
8.13
10.23
10.23
3.98
1.49
1.49
11.17
10.41
12.07
19.11
CD30CU-40-4
CD30CU-40-4
CD30CU
40
40 series(08A)
stainless steel
12.7
7.92
7.92
8.13
10.23
10.23
3.98
1.49
1.49
11.17
10.41
12.07
12.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청