피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LD15A B - Stainless steel butterfly hinge · circular hole type - flat type
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
doorcomponenthinge_new
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponenthinge_new/ld15a_b_asmtab.prj},{NB=LD15BJ-113},{SC=LD15BJ},{TYPE=Flat and circular hole type},{XJB=Precision type},{MAT=SUS304},{SUR=Mirror polishing},{SPE=113},{KS=6-hole installation},{KS1=6},{W=80},{L=113},{F2=47},{F1=43},{F3=0},{H=12.0},{T=3.0},{DD=6.5},{D=6.0},{FDS=4},{FZ=40.0},{CKZL=0.320},{INFOTEXT=website},{CO=0.91,0.91,0.91,0.00},{KD=13.000},{JL=28.250},{JL1=28.250},{JL2=28.250},{JL3=28.250},{JL4=MIN},{F31=0.000},{PPATH=ld15a_b/assemblies/ld15a_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
XJB
cost performance
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specifications
ⁿ/ₐ
KS
Number of installation holes
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
F2
[mm]
F1
[mm]
F3
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
FDS
Number of segments
[mm]
FZ
load
[kg]
CKZL
Reference weight
ⁿ/ₐ
LD15AJ-25
LD15AJ-25
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
25
4-hole installation
20
25
12
16
0
3.8
0.8
3.4
2.0
5
1.0
0.010
LD15AJ-30
LD15AJ-30
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
30
4-hole installation
20
30
12
22
0
3.8
0.8
3.4
2.0
5
1.0
0.010
LD15AJ-40
LD15AJ-40
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
40
4-hole installation
35
40
22
26
0
6.0
1.5
3.2
2.5
5
6.0
0.020
LD15AJ-50
LD15AJ-50
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
50
4-hole installation
35
50
22
34
0
6.0
1.5
4.3
2.5
5
8.0
0.030
LD15AJ-40A
LD15AJ-40A
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
40A
4-hole installation
30
40
22
28
0
6.4
1.5
3.4
3.0
5
6.0
0.010
LD15AJ-50A
LD15AJ-50A
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
50A
4-hole installation
30
50
22
36
0
6.4
1.5
4.5
3.0
5
7.0
0.020
LD15AJ-65
LD15AJ-65
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
65
6-hole installation
50
65
30
23
0
8.0
2.0
4.5
4.0
5
13.0
0.070
LD15AJ-75
LD15AJ-75
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
75
6-hole installation
50
75
30
27
0
8.0
2.0
5.3
4.0
5
15.0
0.080
LD15AJ-90
LD15AJ-90
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
90
6-hole installation
60
90
38
35
0
12.0
3.0
6.4
6.0
5
25.0
0.180
LD15AJ-100
LD15AJ-100
LD15AJ
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
Mirror polishing
100
8-hole installation
60
100
38
26
0
12.0
3.0
6.4
6.0
5
30.0
0.200
LD15AK-40
LD15AK-40
LD15AK
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
wire drawing
40
4-hole installation
35
40
21
25
0
9.0
2.0
5.5
5.0
5
9.0
0.035
LD15AK-47
LD15AK-47
LD15AK
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
wire drawing
47
4-hole installation
47
47
32
30
0
9.0
2.0
6.5
5.0
5
12.0
0.050
LD15AK-58
LD15AK-58
LD15AK
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
wire drawing
58
4-hole installation
61
58
42
37
0
12.5
3.0
6.5
6.0
5
25.0
0.120
LD15AK-70
LD15AK-70
LD15AK
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
wire drawing
70
4-hole installation
80
70
47
43
0
11.5
3.0
6.5
5.0
4
30.0
0.190
LD15AK-65
LD15AK-65
LD15AK
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
wire drawing
65
6-hole installation
35
65
21
25
0
9.0
2.0
5.5
5.0
5
11.0
0.060
LD15AK-77
LD15AK-77
LD15AK
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
wire drawing
77
6-hole installation
47
77
32
30
0
9.0
2.0
6.5
5.0
5
15.0
0.080
LD15AK-95
LD15AK-95
LD15AK
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
wire drawing
95
6-hole installation
61
95
42
37
0
12.0
3.0
6.5
6.0
5
35.0
0.200
LD15AK-113
LD15AK-113
LD15AK
Flat and circular hole ty...
Economical
SUS304
wire drawing
113
6-hole installation
80
113
47
43
0
12.0
3.0
6.5
6.0
4
40.0
0.320
LD15BJ-40
LD15BJ-40
LD15BJ
Flat and circular hole ty...
Precision type
SUS304
Mirror polishing
40
4-hole installation
35
40
21
25
0
9.0
2.0
5.5
5.0
5
9.0
0.035
LD15BJ-47
LD15BJ-47
LD15BJ
Flat and circular hole ty...
Precision type
SUS304
Mirror polishing
47
4-hole installation
47
47
32
30
0
9.0
2.0
6.5
5.0
5
12.0
0.050
LD15BJ-58
LD15BJ-58
LD15BJ
Flat and circular hole ty...
Precision type
SUS304
Mirror polishing
58
4-hole installation
61
58
42
37
0
12.5
3.0
6.5
6.0
5
25.0
0.120
LD15BJ-58A
LD15BJ-58A
LD15BJ
Flat and circular hole ty...
Precision type
SUS304
Mirror polishing
58A
4-hole installation
58
58
37
37
0
12.5
3.0
6.5
6.0
4
25.0
0.120
LD15BJ-70
LD15BJ-70
LD15BJ
Flat and circular hole ty...
Precision type
SUS304
Mirror polishing
70
4-hole installation
80
70
47
43
0
11.5
3.0
6.5
5.0
4
30.0
0.190
LD15BJ-65
LD15BJ-65
LD15BJ
Flat and circular hole ty...
Precision type
SUS304
Mirror polishing
65
6-hole installation
35
65
21
25
0
9.0
2.0
5.5
5.0
5
11.0
0.060
LD15BJ-77
LD15BJ-77
LD15BJ
Flat and circular hole ty...
Precision type
SUS304
Mirror polishing
77
6-hole installation
47
77
32
30
0
9.0
2.0
6.5
5.0
5
15.0
0.080
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청