LN05YW - Rectangular spring - Super compression spring · light green
HEFA
30_spring
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/30_spring/ln05yw.prj},{NB=LN05YW-D24.5-L75},{SC=LN05YW},{LX=Super compression type},{TOM=55CrSi},{MC=L x 65%},{D=24.5},{L=75},{DD=16.5},{THCS=2.84\{0.29\}},{PLB=18.75},{FMM=48.8},{NKGF=136.3\{13.9\}},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
MC
Maximum compression
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LTOL
L tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
THCS
Spring constant N/mm{kgf/mm}
ⁿ/ₐ
PLB
Pressing length B
[mm]
FMM
F=Lx65% F(mm)
ⁿ/ₐ
NKGF
F=Lx65% loadN{kgf}
ⁿ/ₐ
LN05YW-D11-L20
LN05YW-D11-L20
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
20
±0.5
7.0
2.26{0.231}
5.00
13
29.4{3}
LN05YW-D11-L25
LN05YW-D11-L25
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
25
±0.5
7.0
1.81{0.185}
6.30
16.3
29.4{3}
LN05YW-D11-L30
LN05YW-D11-L30
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
30
±0.5
7.0
1.51{0.154}
7.50
19.5
29.4{3}
LN05YW-D11-L35
LN05YW-D11-L35
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
35
±0.5
7.0
1.29{0.132}
8.80
22.8
29.4{3}
LN05YW-D11-L40
LN05YW-D11-L40
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
40
±0.5
7.0
1.13{0.115}
10.00
26
29.4{3}
LN05YW-D11-L45
LN05YW-D11-L45
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
45
±0.5
7.0
1.01{0.103}
11.30
29.3
29.4{3}
LN05YW-D11-L50
LN05YW-D11-L50
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
50
±0.5
7.0
0.91{0.092}
12.50
32.5
29.4{3}
LN05YW-D11-L55
LN05YW-D11-L55
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
55
±1.0%
7.0
0.82{0.082}
13.80
35.8
29.4{3}
LN05YW-D11-L60
LN05YW-D11-L60
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
60
±1.0%
7.0
0.75{0.077}
15.00
39
29.4{3}
LN05YW-D11-L65
LN05YW-D11-L65
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
65
±1.0%
7.0
0.70{0.071}
16.30
42.3
29.4{3}
LN05YW-D11-L70
LN05YW-D11-L70
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
70
±1.0%
7.0
0.65{0.066}
17.50
45.5
29.4{3}
LN05YW-D11-L75
LN05YW-D11-L75
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
75
±1.0%
7.0
0.60{0.062}
18.80
48.8
29.4{3}
LN05YW-D11-L80
LN05YW-D11-L80
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
80
±1.0%
7.0
0.57{0.058}
20.00
52
29.4{3}
LN05YW-D11-L90
LN05YW-D11-L90
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
90
±1.0%
7.0
0.50{0.051}
22.50
58.5
29.4{3}
LN05YW-D11-L100
LN05YW-D11-L100
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
11.0
100
±1.0%
7.0
0.45{0.046}
25.00
65
29.4{3}
LN05YW-D12.5-L20
LN05YW-D12.5-L20
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
20
±0.5
8.5
3.08{0.314}
5.00
13
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L25
LN05YW-D12.5-L25
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
25
±0.5
8.5
2.46{0.251}
6.25
16.3
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L30
LN05YW-D12.5-L30
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
30
±0.5
8.5
2.06{0.21}
7.50
19.5
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L35
LN05YW-D12.5-L35
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
35
±0.5
8.5
1.76{0.18}
8.75
22.8
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L40
LN05YW-D12.5-L40
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
40
±0.5
8.5
1.54{0.157}
10.00
26
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L45
LN05YW-D12.5-L45
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
45
±0.5
8.5
1.37{0.14}
11.25
29.3
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L50
LN05YW-D12.5-L50
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
50
±0.5
8.5
1.23{0.126}
12.50
32.5
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L55
LN05YW-D12.5-L55
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
55
±1.0%
8.5
1.12{0.114}
13.75
35.8
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L60
LN05YW-D12.5-L60
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
60
±1.0%
8.5
1.03{0.105}
15.00
39
40.2{4.1}
LN05YW-D12.5-L65
LN05YW-D12.5-L65
LN05YW
Super compression type
55CrSi
L x 65%
12.5
65
±1.0%
8.5
0.95{0.097}
16.25
42.3
40.2{4.1}
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청