ze31 - Steel ball type independent column assembly, movable stop/fixed stop, standard type
HEFA
19-oil-free_bushing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/19-oil-free_bushing/ze31_asmtab.prj},{NB=ZE31BA-D25-L90},{SC=ZE31BA},{MT1=SUJ2},{MT2=FC250},{MT3=SUJ2},{HARD1=58HRC~High-frequency quenching},{HARD2=58HRC~},{HARD3=62~67HRC},{D=25},{L=90},{PPATH=ze31/parts/assemblies/ze31_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MT1
material(Guide pillars/guide bushings)
ⁿ/ₐ
MT2
material(Guide pillar base/guide seat)
ⁿ/ₐ
MT3
material(steel ball)
ⁿ/ₐ
MT4
material(Steel ball cage)
ⁿ/ₐ
HARD1
hardness(Guide pillars)
ⁿ/ₐ
HARD2
hardness(Guide bushing)
ⁿ/ₐ
HARD3
hardness(steel ball)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
D2
D2(reference)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
P
[mm]
D1H7
d1H7
[mm]
TOL
d1H7 tolerance
[mm]
ANNEX
annex(screw)
ⁿ/ₐ
ANNEX2
annex(Dowel pins)
ⁿ/ₐ
ZE31AA-D25-L100
ZE31AA-D25-L100
ZE31AA
Movable stopper, position...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
25
31
84
48
9
30
50
20
46
50
0~20
0
66
33.0
15
8
+0.015~0
BM01AF-M8-L35
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31AA-D32-L200
ZE31AA-D32-L200
ZE31AA
Movable stopper, position...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
32
40
100
58
11
40
60
20
56
60
0~25
0
76
38.0
18
8
+0.015~0
BM01AF-M10-L40
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31AA-D38-L200
ZE31AA-D38-L200
ZE31AA
Movable stopper, position...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
38
48
130
75
11
50
70
25
73
70
0~29
0
100
50.0
22
10
+0.015~0
BM01AF-M10-L45
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31AA-D50-L180
ZE31AA-D50-L180
ZE31AA
Movable stopper, position...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
50
60
155
90
14
65
90
25
87
90
0~42
0
125
62.5
30
10
+0.015~0
BM01AF-M12-L50
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31AB-D25-L100
ZE31AB-D25-L100
ZE31AB
Movable stopper, position...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
25
31
84
48
9
30
50
20
46
50
0~20
0
66
33.0
15
8
+0.015~0
BM01AF-M8-L35
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31AB-D32-L200
ZE31AB-D32-L200
ZE31AB
Movable stopper, position...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
32
40
100
58
11
40
60
20
56
60
0~25
0
76
38.0
18
8
+0.015~0
BM01AF-M10-L40
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31AB-D38-L200
ZE31AB-D38-L200
ZE31AB
Movable stopper, position...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
38
48
130
75
11
50
70
25
73
70
0~29
0
100
50.0
22
10
+0.015~0
BM01AF-M10-L45
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31AB-D50-L180
ZE31AB-D50-L180
ZE31AB
Movable stopper, position...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
50
60
155
90
14
65
90
25
87
90
0~42
0
125
62.5
30
10
+0.015~0
BM01AF-M12-L50
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BA-D25-L90
ZE31BA-D25-L90
ZE31BA
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
25
31
84
48
9
30
50
20
46
50
20
5
66
33.0
15
8
+0.015~0
BM01AF-M8-L35
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31BA-D32-L100
ZE31BA-D32-L100
ZE31BA
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
32
40
100
58
11
40
60
20
56
60
25
5
76
38.0
18
8
+0.015~0
BM01AF-M10-L40
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31BA-D38-L130
ZE31BA-D38-L130
ZE31BA
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
38
48
130
75
11
50
70
25
73
70
30
10
100
50.0
22
10
+0.015~0
BM01AF-M10-L45
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BA-D50-L170
ZE31BA-D50-L170
ZE31BA
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
50
60
155
90
14
65
90
25
87
90
40
10
125
62.5
30
10
+0.015~0
BM01AF-M12-L50
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BA-D60-L200
ZE31BA-D60-L200
ZE31BA
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
A5056
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
60
70
190
120
18
75
100
30
117
100
50
15
150
75.0
40
13
+0.018~0
BM01AF-M16-L60
BN02DB-m6-D13-L50
ZE31BB-D25-L90
ZE31BB-D25-L90
ZE31BB
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
25
31
84
48
9
30
50
20
46
50
20
5
66
33.0
15
8
+0.015~0
BM01AF-M8-L35
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31BB-D32-L100
ZE31BB-D32-L100
ZE31BB
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
32
40
100
58
11
40
60
20
56
60
25
5
76
38.0
18
8
+0.015~0
BM01AF-M10-L40
BN02DB-m6-D8-L30
ZE31BB-D38-L130
ZE31BB-D38-L130
ZE31BB
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
38
48
130
75
11
50
70
25
73
70
30
10
100
50.0
22
10
+0.015~0
BM01AF-M10-L45
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BB-D50-L170
ZE31BB-D50-L170
ZE31BB
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
50
60
155
90
14
65
90
25
87
90
40
10
125
62.5
30
10
+0.015~0
BM01AF-M12-L50
BN02DB-m6-D10-L40
ZE31BB-D60-L200
ZE31BB-D60-L200
ZE31BB
Fixed stop and positionin...
SUJ2
FC250
SUJ2
Polyacetal
58HRC~High-frequency quen...
58HRC~
62~67HRC
60
70
190
120
18
75
100
30
117
100
50
15
150
75.0
40
13
+0.018~0
BM01AF-M16-L60
BN02DB-m6-D13-L50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LSG/LSGP - Guide Post Sets(Lubrication Type)
Chinese Manufacturers
21.05.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청