CAA - Open type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/caa.prj},{NB=CAA-6202},{SC=CAA},{PC=-},{TYPE=Standard type},{MATP=SUJ2},{BEARING=6202},{D=15},{D1=35},{B=11},{R=0.60},{KRPM=20},{CR=7.75},{CO=3.60},{DC1=19},{DC=20.00},{DB=31.00},{RR=0.6},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
PC
Post code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pulley
ⁿ/ₐ
BEARING
bearing
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
D
[mm]
B
[mm]
R
r
[min]
KRPM
Allowable speed krpm
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[KN]
CO
Basic static load rating
[KN]
DC1
Dc
[min]
DC
dc
[max]
DB
db
[max]
RR
R
[max]
CAA-683
CAA-683
CAA
-
Standard type
SUJ2
683
3
7
2
0.10
63
0.31
0.11
3.85
4.00
6.35
0.1
CAA-603
CAA-603
CAA
-
Standard type
SUJ2
603
3
9
3
0.15
56
0.57
0.19
4.35
4.35
7.90
0.15
CAA-623
CAA-623
CAA
-
Standard type
SUJ2
623
3
10
4
0.15
50
0.63
0.22
4.35
4.35
7.98
0.15
CAA-634
CAA-634
CAA
-
Standard type
SUJ2
634
4
16
5
0.30
36
1.34
0.52
6.7
7.50
13.00
0.3
CAA-605
CAA-605
CAA
-
Standard type
SUJ2
605
5
14
5
0.20
40
1.33
0.51
6.9
6.90
12.20
0.2
CAA-625
CAA-625
CAA
-
Standard type
SUJ2
625
5
16
5
0.30
36
1.73
0.68
7.5
7.50
13.80
0.3
CAA-606
CAA-606
CAA
-
Standard type
SUJ2
606
6
17
6
0.30
38
2.26
0.85
8.2
8.50
14.80
0.3
CAA-626
CAA-626
CAA
-
Standard type
SUJ2
626
6
19
6
0.30
32
2.34
0.90
8.5
8.60
16.50
0.3
CAA-608
CAA-608
CAA
-
Standard type
SUJ2
608
8
22
7
0.30
34
3.29
1.38
10.5
10.50
19.03
0.3
CAA-628
CAA-628
CAA
-
Standard type
SUJ2
628
8
24
8
0.30
28
3.33
1.42
11.8
12.00
19.90
0.3
CAA-6700
CAA-6700
CAA
-
Standard type
SUJ2
6700
10
15
3
0.20
15
0.85
1.43
10.4
11.21
14.20
0.2
CAA-6800
CAA-6800
CAA
-
Standard type
SUJ2
6800
10
19
5
0.30
34
1.83
0.93
12
12.50
17.00
0.3
CAA-6900
CAA-6900
CAA
-
Standard type
SUJ2
6900
10
22
6
0.30
32
2.70
1.27
12
13.00
20.00
0.3
CAA-6000
CAA-6000
CAA
-
Standard type
SUJ2
6000
10
26
8
0.30
30
4.55
1.96
12
13.50
24.00
0.3
CAA-6200
CAA-6200
CAA
-
Standard type
SUJ2
6200
10
30
9
0.60
24
5.10
2.39
14
16.00
26.00
0.6
CAA-6701
CAA-6701
CAA
-
Standard type
SUJ2
6701
12
18
4
0.20
13
0.92
0.53
12.4
13.86
16.70
0.2
CAA-6801
CAA-6801
CAA
-
Standard type
SUJ2
6801
12
21
5
0.30
32
1.92
1.04
14
14.50
19.00
0.3
CAA-6901
CAA-6901
CAA
-
Standard type
SUJ2
6901
12
24
6
0.30
30
2.89
1.46
14
15.00
22.00
0.3
CAA-6001
CAA-6001
CAA
-
Standard type
SUJ2
6001
12
28
8
0.30
28
5.10
2.39
14
16.00
26.00
0.3
CAA-6201
CAA-6201
CAA
-
Standard type
SUJ2
6201
12
32
10
0.60
22
6.10
2.75
16
17.00
28.00
0.6
CAA-6702
CAA-6702
CAA
-
Standard type
SUJ2
6702
15
21
4
0.20
11
0.93
0.58
15.4
16.86
19.70
0.2
CAA-6802
CAA-6802
CAA
-
Standard type
SUJ2
6802
15
24
5
0.30
28
2.08
1.26
17
17.50
22.00
0.3
CAA-6902
CAA-6902
CAA
-
Standard type
SUJ2
6902
15
28
7
0.30
26
3.65
2.00
17
17.50
26.00
0.3
CAA-6002
CAA-6002
CAA
-
Standard type
SUJ2
6002
15
32
9
0.30
24
5.60
2.83
17
19.00
30.00
0.3
CAA-6202
CAA-6202
CAA
-
Standard type
SUJ2
6202
15
35
11
0.60
20
7.75
3.60
19
20.00
31.00
0.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청