GK24H - Guide shaft support - cast type · T type
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk24h_asmtab.prj},{NB=GK24HW-D20},{CODE=GK24HW},{MAT=Cast aluminium},{SUR=Natural_Color_anodizing},{FJ=1 hexagon socket head cap screw},{D=20},{H=31},{H1=51.0},{S=10},{L=60},{L1=45},{L2=30},{T=20},{E=30},{DD=6.6},{FJLD=M5},{INFOTEXT=website},{M1=5},{D1=8.5},{S1=2},{PPATH=gk24h/assemblies/gk24h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Series code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
FJLD
Accessory screws
ⁿ/ₐ
GK24HW-D8
GK24HW-D8
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
8
20
32.8
6
42
32
18
14
21
5.5
M4
GK24HW-D10
GK24HW-D10
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
10
20
32.8
6
42
32
18
14
21
5.5
M4
GK24HW-D12
GK24HW-D12
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
12
23
37.5
6
42
32
20
14
21
5.5
M4
GK24HW-D13
GK24HW-D13
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
13
23
37.5
6
42
32
20
14
21
5.5
M4
GK24HW-D16
GK24HW-D16
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
16
27
44.0
8
48
38
25
16
24
5.5
M4
GK24HW-D20
GK24HW-D20
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
20
31
51.0
10
60
45
30
20
30
6.6
M5
GK24HW-D25
GK24HW-D25
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
25
35
60.0
12
70
56
38
24
35
6.6
M6
GK24HW-D30
GK24HW-D30
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
30
42
70.0
12
84
64
44
28
42
9.0
M6
GK24HW-D35
GK24HW-D35
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
35
50
82.0
15
98
74
50
32
49
11.0
M8
GK24HW-D40
GK24HW-D40
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
40
60
96.0
15
114
90
60
36
57
11.0
M8
GK24HW-D50
GK24HW-D50
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
50
70
120.0
18
126
100
74
40
63
14.0
M12
GK24HW-D60
GK24HW-D60
GK24HW
Cast aluminium
Natural_Color_anodizing
1 hexagon socket head cap...
60
80
136.0
18
148
120
90
45
74
14.0
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청