GAF-GJAF - Guide shaft - External thread with wrench groove at both ends
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gaf-gjaf.prj},{NB=GAFHC-D6-L20-F2-B0-P3-T2-S0-Q3-BA0},{CODE=GAFHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=6},{L=20},{F=2},{T=2},{B=0},{S=0},{P=3},{Q=3},{BA=0},{ZJG1=},{ZJG2=},{LCM=},{SCM2=},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{A=0},{PB=0},{Z=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJPMJD=},{CAA=0},{CB=0},{PTT2=},{QTT=},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6t
[mm]
W
w
[mm]
WB
b
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
ⁿ/ₐ
PT
[mm]
QT
[mm]
GAFBE-D6-L20-F2-B0-P3-T2-...
GAFBE-D6-L20-F2-B0-P3-T2-...
GAFBE
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.3 below
0.5 below
0
0.0
0.0
GAFHE-D6-L20-F2-B0-P3-T2-...
GAFHE-D6-L20-F2-B0-P3-T2-...
GAFHE
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.3 below
0.5 below
0
0.0
0.0
GAFBC-D6-L20-F2-B0-P3-T2-...
GAFBC-D6-L20-F2-B0-P3-T2-...
GAFBC
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.3 below
0.5 below
0
0.0
0.0
GAFHC-D6-L20-F2-B0-P3-T2-...
GAFHC-D6-L20-F2-B0-P3-T2-...
GAFHC
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.3 below
0.5 below
0
0.0
0.0
GJAFBE-D6-L20-F2-B0-P3-T2...
GJAFBE-D6-L20-F2-B0-P3-T2...
GJAFBE
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.3 below
0.5 below
0
0.0
0.0
GJAFHE-D6-L20-F2-B0-P3-T2...
GJAFHE-D6-L20-F2-B0-P3-T2...
GJAFHE
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.3 below
0.5 below
0
0.0
0.0
GJAFBC-D6-L20-F2-B0-P3-T2...
GJAFBC-D6-L20-F2-B0-P3-T2...
GJAFBC
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.3 below
0.5 below
0
0.0
0.0
GJAFHC-D6-L20-F2-B0-P3-T2...
GJAFHC-D6-L20-F2-B0-P3-T2...
GJAFHC
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
5
8
0.3 below
0.5 below
0
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청