T5 Center - Keyless High Torque Timing Pulleys T5 Type - Mechanical Lock Standard Type incorporated (with centering function)
HEFA
1-timing_pulleys
Without key type
T5 Center
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_t5_center/kps_t5_center_asmtab.prj},{NB=AW32T5M100-E-10},{MATP=A},{STP=W},{ALT1=},{NT=32},{TNW=T5M100},{PS=E},{DD=10},{PD=50.93},{OD=50.10},{F=55},{E=40},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=kps_t5_center_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATF
Material of Flange
ⁿ/ₐ
MATML
Material of Mecha Lock
ⁿ/ₐ
STF
Surface Treatment of Flange
ⁿ/ₐ
STML
Surface Treatment of Mecha Lock
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
Max. Allowable Torque
[N*m]
D1
[mm]
L
[mm]
AW24T5M100-E-8
AW24T5M100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
-
24
38.20
37.40
45
30
19.6
23.5
0.0
AW25T5M100-E-8
AW25T5M100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
-
25
39.79
39.00
45
30
19.6
23.5
0.0
AW26T5M100-E-8
AW26T5M100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
-
26
41.38
40.60
48
35
19.6
23.5
0.0
AW28T5M100-E-8
AW28T5M100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
-
28
44.56
43.75
48
35
19.6
23.5
0.0
AW30T5M100-E-10
AW30T5M100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
-
30
47.75
46.95
52
36
27.5
25.5
6.0
AW32T5M100-E-10
AW32T5M100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
-
32
50.93
50.10
55
40
27.5
25.5
6.0
AW34T5M100-E-10
AW34T5M100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
-
34
54.11
53.25
61
45
27.5
25.5
6.0
AW36T5M100-E-10
AW36T5M100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
-
36
57.30
56.45
61
45
27.5
25.5
6.0
AW40T5M100-E-10
AW40T5M100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
-
40
63.66
62.85
67
50
27.5
25.5
6.0
AW44T5M100-E-12
AW44T5M100-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
-
44
70.03
69.20
74
58
44.1
28.5
6.5
AW48T5M100-E-12
AW48T5M100-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
-
48
76.39
75.55
83
63
44.1
28.5
6.5
AW50T5M100-E-12
AW50T5M100-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
-
50
79.58
78.75
87
67
44.1
28.5
6.5
AW60T5M100-E-12
AW60T5M100-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
-
60
95.49
94.65
99
80
44.1
28.5
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청