T5 - Keyless Timing Pulleys T5 Type
HEFA
1-timing_pulleys
Without key type
T5
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/1-timing_pulleys/without_key_type/kps_t5/kps_t5_asmtab.prj},{NB=AW34T5K100-E-10},{MATP=A},{STP=W},{STB=F},{ALT1=},{NT=34},{TNW=T5K100},{PS=E},{DD=10},{PD=54.11},{OD=53.25},{F=61},{E=45},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{FC=0.0},{PPATH=kps_t5_asmtpl.prj},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATF
Material of Flange
ⁿ/ₐ
MATB
Material of Bushing
ⁿ/ₐ
STF
Surface Treatment of Flange
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
MAXAT
Max. Allowable Torque
[Nm]
D
[mm]
L
[mm]
AW22T5K100-E-8
AW22T5K100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
22
35.01
34.25
40
27
16.0
25.5
8.5
AW24T5K100-E-8
AW24T5K100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
24
38.20
37.40
45
30
16.0
25.5
8.5
AW25T5K100-E-8
AW25T5K100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
25
39.79
39.00
45
30
16.0
25.5
8.5
AW26T5K100-E-8
AW26T5K100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
26
41.38
40.60
48
35
16.0
25.5
8.5
AW28T5K100-E-8
AW28T5K100-E-8
6061
S45C
Clear Anodizing
28
44.56
43.75
48
35
16.0
25.5
8.5
AW30T5K100-E-10
AW30T5K100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
30
47.75
46.95
52
36
39.0
30.0
10.5
AW34T5K100-E-10
AW34T5K100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
34
54.11
53.25
61
45
39.0
30.0
10.5
AW32T5K100-E-10
AW32T5K100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
32
50.93
50.10
55
40
39.0
30.0
10.5
AW36T5K100-E-10
AW36T5K100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
36
57.30
56.45
61
45
39.0
30.0
10.5
AW40T5K100-E-10
AW40T5K100-E-10
6061
S45C
Clear Anodizing
40
63.66
62.85
67
50
39.0
30.0
10.5
AW44T5K100-E-12
AW44T5K100-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
44
70.03
69.20
74
58
48.0
32.0
10.5
AW48T5K100-E-12
AW48T5K100-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
48
76.39
75.55
83
63
48.0
32.0
10.5
AW50T5K100-E-12
AW50T5K100-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
50
79.58
78.75
87
67
48.0
32.0
10.5
AW60T5K100-E-12
AW60T5K100-E-12
6061
S45C
Clear Anodizing
60
95.49
94.65
99
80
48.0
32.0
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Timing belt pulleys with pilot bore 27-T 5 - Metric pulleys ''T'' - DIN 772...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
TABT5/TSBT5 - Timing Pulleys-T5 Type
SAMLO
23.03.2023
T5-B - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
P5M-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
T5 Center - Keyless High Torque Timing Pulleys T5 Type - Mechanical Lock St...
HEFA
14.06.2024
T 5 - Timing belt pulleys metric pitch
Sati
12.04.2023
Type T5 - Metric timing belt pulleys for cylindrical bores
Optibelt
26.01.2023
T5
HEFA
14.06.2024
T5-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
13.09.2022
HTTA__T5, HTTK__T5, HTTAS__T5 - Keyless High Torque Timing Pulleys T5 Type ...
Misumi
17.03.2022
T5 - Toothed idler with rib
HEFA
14.06.2024
T5 - T-type timing pulley - Aluminium - Pitch T5 - For 10mm belts
HPC
17.02.2022
T10 - Keyless Timing Pulleys T10 Type
HEFA
15.06.2024
BS-T5 - Timing pulley (T5)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청