Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: HECO-Schrauben
생성됨: 26.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HECO-Schrauben
HWB-T - HECO-WB, threaded rod
HECO-Schrauben
Holzschrauben
HECO-WB
Powered by
CAD모델 선택
{heco_schrauben/holzschrauben/heco_wb/heco_wb.prj},{NB=HWB-T 16,0x3000 o. Antrieb VG znb 5 IV},{ARTNR=53353},{PROFAM=HECO-WB},{D=16.0},{L=3000},{MAT=Kohlenstoffstahl},{KOPF=Gewindestange},{DK=0.0},{ANTR=ohne Antrieb},{ANTRGR=},{GEW=Vollgewinde},{LG=3000},{OB=verzinkt blau, A2K, gleitbeschichtet},{VE=5},{VERP=Industrieverpackung},{ETA=ja},{SCW=0.000},{VX=pieces},{LINAX=HWB-T 16,0x3000 o. Antrieb VG znb 5 IV},{MASS=3060.000},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{VER=1},{D3=12.00},{P=6.00},{D4=12.000},{LINK=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PROFAM
Product Family
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
NAME
Article description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
KOPF
Head
ⁿ/ₐ
ANTR
Recess
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
LG
Thread Length
[mm]
OB
Surface
ⁿ/ₐ
VE
Quantity per package
[piece(s)]
VERP
Package type
ⁿ/ₐ
ETA
ETA admission
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[g]
HWB-T 16,0x3000 o. Antrie...
53353
HECO-WB
16.0
3000
HECO-WB 16 x 3000, thread...
carbon steel
threaded rod
without recess
full threaded
3000
bright zinc plated, A2K, ...
5
industry packaging
yes
3060.000
HWB-T 20,0x3000 Setzw. VG...
53354
HECO-WB
20.0
3000
HECO-WB 20 x 3000, thread...
carbon steel
threaded rod
without recess
full threaded
3000
bright zinc plated, A2K, ...
5
industry packaging
yes
4740.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청