245-00 - Universal Hawlinger with horizontal ZAK® socket 90° to pipe direction
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Pipe Drilling Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/pipe_drill_saddles/245_00_asmtab.prj},{NB=2450320000 245-00 PN16 1 (400)},{IN=2450320000},{DC=DE},{LOD=400},{PLUG=1},{PN=16},{O=ZAK 34},{H=170},{H1=161},{H2=110},{H3=125},{L=165},{L1=68},{L2=68},{EM=38},{B=200},{BH=24},{A=12.3},{W=5.00},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle, shut-off device, shut-off blade: stainless steel; Gaskets: EPDM for potable water},{MED=Potable water},{NOTICE=Notice 1: Product numbers for gas on request},{PL=Link},{D=67},{ZAK=34},{V1=34},{XX=3},{PPATH=parts/245_00/245_00_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
PN
Max. operating pressure
[bar]
O
Outlet
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
BH
Borehole max.
[mm]
A
Square of spindle
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
2450320000
2450320000
16
ZAK 34
170
161
110
165
68
68
200
24
12.3
5.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Product numbers...
2450500000
2450500000
16
ZAK 46
173
164
110
195
82
77
200
36
12.3
6.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
Notice 1: Product numbers...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청