244-01 - Universal Hawlinger with slewable horizontal ZAK® outlet
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle ZAK®-System
Pipe Drilling Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_zak/pipe_drill_saddles/244_01_asmtab.prj},{NB=2447500000 244-01 PN16 1 (400)},{IN=2447500000},{DC=DE},{LOD=400},{PLUG=1},{PN=16},{O=ZAK 46},{H=185},{H1=175},{H2=121},{H3=132},{L=225},{L1=82},{EM=38},{B=200},{BH=28},{A=12.3},{W=7.50},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle, shut-off device, shut-off blade: stainless steel; Gaskets: EPDM for potable water},{MED=Potable water},{PL=Link},{D=70},{V1=46},{V2=46.00},{XX=2},{PPATH=parts/244_01/244_01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
PN
Max. operating pressure
[bar]
O
Outlet
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
BH
Borehole max.
[mm]
A
Square of spindle
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
2447500000
2447500000
16
ZAK 46
185
175
121
132
225
82
200
28
12.3
7.50
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청