529-05 - Twist lock device for BAIO® spigot end - socket connections
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Accessories to BAIO®-System und ZAK®-System
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/accessories_baio_zak/529_05.prj},{NB=5290000006 529-05 DN125 - PN16 (400)},{IN=5290000006},{DC=DE},{LOD=400},{DN=125},{PN=16},{H=15},{L=63},{B=27},{W=0.02},{MAT=POM},{MED=Potable water | Sewage water | Gas},{PL=Link},{NR=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
H
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
5290000004
5290000004
80
16
14
50
23
0.01
POM
Potable water | Sewage wa...
5290000005
5290000005
100
16
17
63
25
0.02
POM
Potable water | Sewage wa...
5290000006
5290000006
125
16
15
63
27
0.02
POM
Potable water | Sewage wa...
5290000007
5290000007
150
16
17
73
28
0.02
POM
Potable water | Sewage wa...
5290000008
5290000008
200
16
21
93
32
0.03
POM
Potable water | Sewage wa...
5290000009
5290000009
250
16
21
104
40
0.04
POM
Potable water | Sewage wa...
5290000010
5290000010
300
16
23
116
44
0.05
POM
Potable water | Sewage wa...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청