1500 - Pressure reducing valve
HAWLE
WATER Plant construction
Regulating valves, dirt traps
Pressure reducing valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/regulating_valves_dirt_traps/pressure_reducing_valves/1500.prj},{NB=1500100000 1500 DN100 - PN 16 (400)},{IN=1500100000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN 16},{L=350},{B1=220},{B2=200},{H1=280},{H2=400},{KVS=2150},{W=35.40},{DNX=100.00},{D=220},{D1=118},{A=160},{B=233},{H1X=285},{H2X=195},{H3=106.0},{BX=50.0},{L5=19.0},{Z=3},{ZX=3},{D2=19.0},{K=180.0},{Q=8},{HP1=180},{HP2=150},{D3=36},{PDF=Link},{PL=Link},{L2=100},{LP2X=147.0},{LP1X=167.0},{LB=190.50},{D1X=143.87},{K1=7.50},{S=19.00},{E=24.00},{K2=2.50},{D2X=43.3},{L1X=55.00},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{DX=100.00},{DY=40.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KVS
[l/min]
W
Weight
[kg]
1500040000
1500040000
40
PN 16
200
190
160
220
400
315
15.00
1500040025
1500040025
40
PN 25
200
190
160
220
400
315
15.00
1500050000
1500050000
50
PN 16
230
190
160
220
400
506
16.20
1500050025
1500050025
50
PN 25
230
190
160
220
400
506
15.95
1500065000
1500065000
65
PN 16
290
190
160
240
400
725
21.20
1500065025
1500065025
65
PN 25
290
190
160
240
400
725
20.70
1500080000
1500080000
80
PN 16
310
190
180
250
400
1200
27.60
1500080025
1500080025
80
PN 25
310
190
180
250
400
1200
26.60
1500100000
1500100000
100
PN 16
350
220
200
280
400
2150
35.40
1500100025
1500100025
100
PN 25
350
220
200
280
400
1770
34.60
1500125000
1500125000
125
PN 16
400
230
210
360
500
2955
52.20
1500125025
1500125025
125
PN 25
400
230
210
360
500
2955
50.60
1500150000
1500150000
150
PN 16
480
250
220
400
500
4960
76.20
1500150025
1500150025
150
PN 25
480
250
220
400
500
4960
76.00
1500200000
1500200000
200
PN 10
600
260
250
450
500
7640
113.65
1500200016
1500200016
200
PN 16
600
260
250
450
500
7640
113.65
1500200025
1500200025
200
PN 25
600
260
250
450
500
7640
113.65
1500250000
1500250000
250
PN 10/16
730
320
270
520
600
11600
165.00
1500300000
1500300000
300
PN 10/16
850
420
280
510
600
24600
390.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청