9966 - Non-return flap, type AVK, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flaps
Non-return flaps
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flaps/non_return_flaps/9966.prj},{NB=9966150000 9966 DN150 - PN16 (400)},{IN=9966150000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN16},{L=400},{H=195},{A=135},{B=205},{Z=3/4},{W=56.60},{PDF=Link},{D=285},{D2=23.0},{K=240.0},{L5=19.0},{Q=8},{D1=170},{L2=140},{BX=162.5},{ZX=26.44},{L1=176.620},{MS=24},{ME=26.75},{MK=10.18},{R2=15.00},{HX=27},{XX=2},{L3=177.50},{LH1=230.000},{D1X=90.000},{D1XX=25.00},{LO=107.05},{HO=143.22},{R3=20.00},{L4=186.000},{VER=1},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{LR=304.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[kg]
9966050000
9966050000
50
PN16
200
110
15.80
9966065000
9966065000
65
PN16
240
140
18.80
9966080000
9966080000
80
PN16
260
140
19.80
9966100000
9966100000
100
PN16
300
150
23.90
9966125000
9966125000
125
PN16
350
195
41.60
9966150000
9966150000
150
PN16
400
195
56.60
9966200000
9966200000
200
PN10
500
230
88.70
9966200016
9966200016
200
PN16
500
230
88.70
9966250000
9966250000
250
PN10
600
345
196.00
9966250016
9966250016
250
PN16
600
345
196.00
9966300000
9966300000
300
PN10
700
385
244.00
9966300016
9966300016
300
PN16
700
385
244.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청