9943 - Butterfly valve with gearbox, type LT, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flaps
Butterfly valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/ch_water_plant_construction/flaps/butterfly_valves/9943.prj},{NB=9943125000 9943 DN125 - PN16 (400)},{IN=9943125000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN16},{L2=59},{L3=137},{L5=53},{D3=240},{D11=125},{H3=128},{H3X=128.0},{H4=200},{H5=233},{W=12.40},{D1=156},{D=189},{K=210.0},{KK=234.0},{DL=16},{R1=23.0},{R2=21.5},{R3=23.0},{PDF=Link},{PL=Link},{AY=3},{D4=36.0},{D5=20.0},{L1=56},{L4=57},{L6=62},{H2=170},{J=156},{D3X=120.00},{D3Y=40.18},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
D3
[mm]
D11
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
W
Weight
[kg]
9943040000
9943040000
40
PN16
36
128
44
115
125
65
156
181
3.90
9943050000
9943050000
50
PN16
46
128
44
118
125
78
150
175
5.80
9943065000
9943065000
65
PN16
49
128
44
164
125
88
160
185
7.40
9943080000
9943080000
80
PN16
49
128
44
183
125
98
167
192
8.40
9943100000
9943100000
100
PN16
56
137
53
206
125
110
186
219
8.60
9943125000
9943125000
125
PN16
59
137
53
240
125
128
200
233
12.40
9943150000
9943150000
150
PN16
59
153
53
268
200
143
216
249
15.10
9943200000
9943200000
200
PN10
65
153
53
335
200
180
248
281
27.70
9943201000
9943201000
200
PN16
65
153
53
335
200
180
248
281
27.70
9943250000
9943250000
250
PN10
73
192
62
398
200
205
284
326
33.50
9943251000
9943251000
250
PN16
73
192
62
398
200
205
284
326
33.50
9943300000
9943300000
300
PN10
81
218
62
465
250
250
320
362
59.00
9943301000
9943301000
300
PN16
81
218
62
465
250
250
320
362
59.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청