4000E1 - E1 valve with flanges, short
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4000e1.prj},{NB=5001515 4000E1 DN150 - PN10 PN16 (400)},{IN=5001515},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN10 PN16},{D=285},{C=17.0},{K=240},{D4=209},{F=4.0},{Q=8},{T=M 20},{D2=23},{A=19.3},{CS=30},{D1=20.0},{H=432.0},{H1=575.0},{L=210},{B=275},{W=34.0},{PL=Link},{HA1=482.0},{HA=173},{AR=37},{HG=508.5},{DX=12.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
ØD Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
D4
Ød4 Flange
[mm]
F
f Flange
[mm]
Q
Bolts Qty.
ⁿ/ₐ
T
Bolts Thread
ⁿ/ₐ
D2
Bolts Ød2
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
D1
Ød1 Spindle
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
L
Valve
[mm]
B
Valve
[mm]
W
Weight
[kg]
5001490
5001490
50
PN10 PN16
165
18.0
125
98
5.0
4
M 16
19
14.8
30
18.0
230.0
313.0
150
135
8.8
5001495
5001495
65
PN10 PN16
185
18.0
145
118
5.0
4
M 16
19
17.3
30
20.0
298.0
390.0
170
172
13.5
5001500
5001500
80
PN10 PN16
200
18.0
160
133
5.0
8
M 16
19
17.3
30
20.0
305.0
405.0
180
172
14.5
5001505
5001505
100
PN10 PN16
220
18.0
180
153
5.0
8
M 16
19
19.3
30
20.0
339.0
449.0
190
203
18.5
5001510
5001510
125
PN10 PN16
250
17.0
210
183
4.0
8
M 16
19
19.3
30
20.0
420.0
545.0
200
275
30.5
5001515
5001515
150
PN10 PN16
285
17.0
240
209
4.0
8
M 20
23
19.3
30
20.0
432.0
575.0
210
275
34.0
5001521
5001521
200
PN10
340
19.5
295
264
4.5
8
M 20
23
24.3
38
25.0
534.0
704.0
230
345
54.6
5001715
5001715
200
PN16
340
19.5
295
264
4.5
12
M 20
23
24.3
38
25.0
534.0
704.0
230
345
53.0
5001526
5001526
250
PN10
400
21.5
350
318
4.5
12
M 20
23
27.3
38
32.0
626.0
826.0
250
422
80.5
5001720
5001720
250
PN16
400
21.5
355
318
4.5
12
M 24
28
27.3
38
32.0
626.0
826.0
250
422
82.0
5001529
5001529
300
PN10
455
24.0
400
371
5.5
12
M 20
23
27.3
38
32.0
709.0
937.0
270
506
125.0
5001722
5001722
300
PN16
455
24.0
410
371
5.5
12
M 24
28
27.3
38
32.0
709.0
937.0
270
506
142.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청