4410E3 - E3 COMBI-4 valve with vertical outlet
HAWLE
Combi valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_combi_valves/4410e3_asmtab.prj},{NB=4410E3 - DN100 - DN100 - PN16 - 3 - 9-12-3-B (400)},{LOD=400},{DN=100},{DN1=100},{B=210},{BX=131.0},{PN=PN16},{NV=3},{TYP=9-12-3-B},{A1=100},{D=220},{C=19},{C1=0},{K=180},{K1=0},{D21=19},{A=19.3},{CS=37.2},{WS=3},{DS=24},{D1=24},{H=343},{H1=453},{H2=90},{H3=0},{L=555},{L1=212},{M1=365},{M2=258.0},{N=27},{PL=Link},{HA1=145.0},{AR=36},{HG=158.0},{HBC=36.0},{D4=153},{F=4.0},{T=M 16},{G1=153.0},{HS=131.5},{PPATH=parts/4410e3/4410e3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
DN1
Nominal Diameter
[mm]
A1
Ø A
[mm]
D
ØD Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
C1
Outlet
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
K1
Outlet
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
WS
w° Spindle
[°]
DS
Ød1 Spindle
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
H2
Outlet
[mm]
H3
Outlet
[mm]
L
Valve
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
W
Weight
[kg]
4410E3 - DN100 - DN100 - ...
4410E3 - DN100 - DN100 - ...
100
100
100
220
19
0
180
0
19.3
37.2
3
24
343
453
90
0
555
212
365
258.0
27
90.0
4410E3 - DN150 - DN100 - ...
4410E3 - DN150 - DN100 - ...
150
100
150
285
19
19
240
180
19.3
34.9
3
26
433
576
140
192
625
360
415
293.5
27
154.0
4410E3 - DN200 - DN100 - ...
4410E3 - DN200 - DN100 - ...
200
100
200
340
20
19
295
180
24.3
48.0
3
30
541
711
180
192
695
445
465
329.0
32
265.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청