4400E3 - E3 COMBI-4 valve
HAWLE
Combi valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_combi_valves/4400e3_asmtab.prj},{NB=4400E3 - DN100 - PN16 - 2 - 9-12-B-B (400)},{LOD=400},{DN=100},{B=212},{PN=PN16},{NV=2},{TYP=9-12-B-B},{D=220},{C=19},{K=180},{D21=19},{A=19.3},{CS=37.2},{WS=3},{DS=24},{D1=24},{H=343},{H1=453},{H2=411},{L=555},{L1=212},{M1=365},{M2=258.0},{N=27},{PL=Link},{HA1=396.5},{HA=173},{AR=37},{HG=418.0},{D4=153},{F=4.0},{T=M 16},{G1=153.0},{PPATH=parts/4400e3/4400e3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
ØD Flange
[mm]
C
Flange
[mm]
K
ØK Flange
[mm]
A
a Spindle
[mm]
CS
c Spindle
[mm]
WS
w° Spindle
[°]
DS
Ød1 Spindle
[mm]
H
Valve
[mm]
H1
Valve
[mm]
L
Valve
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
W
Weight
[kg]
4400E3 - DN80 - PN16 - 2 ...
4400E3 - DN80 - PN16 - 2 ...
80
200
19
160
17.3
33.8
3
24
313
413
435
0
255
180.0
0
55.0
4400E3 - DN100 - PN16 - 2...
4400E3 - DN100 - PN16 - 2...
100
220
19
180
19.3
37.2
3
24
343
453
555
212
365
258.0
27
76.0
4400E3 - DN125 - PN16 - 2...
4400E3 - DN125 - PN16 - 2...
125
250
19
210
19.3
34.9
3
26
421
571
615
360
415
293.5
27
125.0
4400E3 - DN150 - PN16 - 2...
4400E3 - DN150 - PN16 - 2...
150
285
19
240
19.3
34.9
3
26
433
576
625
360
415
293.5
27
135.0
4400E3 - DN200 - PN10 - 2...
4400E3 - DN200 - PN10 - 2...
200
340
20
295
24.3
48.0
3
30
541
711
695
445
465
329.0
32
207.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청