피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
har-bus HM Power female 4p PL2
HARTING
PCB connectors
har-bus® HM Hard metric connectors
Straight female connectors
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/25/269/12698.prj},{NB=17660042201},{MANUID=17660042201},{AAF726=20},{AAP662=1},{AAT080=4},{AAZ327=3},{AAZ328=3},{AAZ360=-55},{AAZ361=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=40},{QUANTITYINT=40},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/e7/27/17660042201.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Female connector, Press-in termination, Rated current: 20 A, Contacts: 4, Straight},{DESCLONG=Connectors, Female connector, Press-in termination, Rated current: 20 A, Contacts: 4, Straight, Copper alloy, Noble metal over Ni, Mating side, Ni, Termination side, Performance level: 2, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Beige},{MANUTYPEDESC=har-bus HM Power female 4p PL2},{SUPPLIERALTNO=17 66 004 2201},{MANUNAME=HARTING}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAC194
Type of packaging
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAF726
rated current
[A]
AAP662
Number of rows
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAZ327
Grid dimensions 1
[mm]
AAZ328
Grid dimensions 2
[mm]
AAZ334
Type of PCB contacting
ⁿ/ₐ
AAZ359
Direction mating face
ⁿ/ₐ
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
AAZ363
Coating plug contact area
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
BAC818
Assembly
ⁿ/ₐ
HARTING 17660042201
17660042201
Connectors, Female connec...
Connectors, Female connec...
har-bus HM Power female 4...
17 66 004 2201
HARTING
7
plastic box
Noble metal over Ni, Mati...
Other copper alloys
20
1
4
Connectors, Female connec...
har-bus HM Power female 4...
3
3
Press-in
Standard
-55
125
Noble metal over Ni, Mati...
0
V0
Thermoplast
40
40
85366990
DE
Other
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Hard Metric Backplane Connectors
TE Connectivity
10.12.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청