CanisDrive - Harmonic Drive® Servo actuators with hollow shaft
Harmonic Drive
Harmonic Drive® Servo actuators with hollow shaft
Powered by
CAD모델 선택
{harmonicdrive/antriebe_mit_hohlwelle/canisdrive_asmtab.prj},{NB=CanisDrive-20A-100-AM-H-DCO},{SIZE=20},{HSD=18.0},{RATIO=100},{OD=106.00},{MWT=AM},{MWTX=AM},{CD=H},{EFS=DCO},{B=},{OS=},{OC=},{OULC=},{BL=0},{CRB=Yes},{VERS=3},{PPATH=parts/canisdrive_asmtpl.prj},{INFOPDF=The CanisDrive® Series Servo Actuators combine an adaptable and compact synchronous servo motor winding, a zero backlash gear with output bearing and market leading feedback systems. They impress with their high power density, broad flexibility and good adaptability in the industrial sector.},{IBS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
HSD
Hollow Shaft diameter
[mm]
RATIO
Selection for Ratio
ⁿ/ₐ
OD
Outer Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MOT
Maximum output torque
[Nm]
MOS
Maximum output speed
[1/min]
MC
Maximum current
[Arms]
CST
Continuous stall torque
[Nm]
CSC
Continuous stall current
[Arms]
BL
Backlash
[arcmin]
WGT
Weight
[kg]
CRB
Integrated Output Bearing
ⁿ/ₐ
MK
Permissible dynamic tilting moment
[Nm]
FA
Permissible axial load
[N]
FR
Permissible radial load
[N]
CanisDrive-14A-050-FB-N-D...
14
12.0
50
81.00
97.50
23
170.00
1.9
9.0
0.8
0
1.4
Yes
73
2030
1360
CanisDrive-14A-080-FB-N-D...
14
12.0
80
81.00
97.50
30
106.00
1.6
14.0
0.7
0
1.4
Yes
73
2030
1360
CanisDrive-14A-100-FB-N-D...
14
12.0
100
81.00
97.50
36
85.00
1.5
14.0
0.6
0
1.4
Yes
73
2030
1360
CanisDrive-17A-050-FD-N-D...
17
16.0
50
92.00
101.00
44
120.00
3.1
33.0
2.1
0
1.9
Yes
114
2286
1532
CanisDrive-17A-080-FD-N-D...
17
16.0
80
92.00
101.00
56
75.00
2.3
35.0
1.3
0
1.9
Yes
114
2286
1532
CanisDrive-17A-100-FD-N-D...
17
16.0
100
92.00
101.00
70
60.00
2.3
51.0
1.5
0
1.9
Yes
114
2286
1532
CanisDrive-17A-120-FD-N-D...
17
16.0
120
92.00
101.00
70
50.00
1.9
51.0
1.3
0
1.9
Yes
114
2286
1532
CanisDrive-20A-050-AM-H-D...
20
18.0
50
106.00
118.00
73
120.00
4.8
33.0
2.1
0
3.2
Yes
172
4486
3006
CanisDrive-20A-080-AM-H-D...
20
18.0
80
106.00
118.00
96
75.00
4.0
53.0
2.1
0
3.2
Yes
172
4486
3006
CanisDrive-20A-100-AM-H-D...
20
18.0
100
106.00
118.00
107
60.00
3.6
64.0
2.1
0
3.2
Yes
172
4486
3006
CanisDrive-20A-120-AM-H-D...
20
18.0
120
106.00
118.00
113
50.00
3.2
64.0
1.7
0
3.2
Yes
172
4486
3006
CanisDrive-20A-160-AM-H-D...
20
18.0
160
106.00
118.00
120
38.00
2.6
64.0
1.3
0
3.2
Yes
172
4486
3006
CanisDrive-25A-050-AR-H-S...
25
27.0
50
128.00
131.20
127
112.00
5.7
72.0
2.9
0
4.9
Yes
254
5298
3550
CanisDrive-25A-080-AR-H-S...
25
27.0
80
128.00
131.20
178
70.00
4.9
113.0
2.8
0
4.9
Yes
254
5298
3550
CanisDrive-25A-100-AR-H-S...
25
27.0
100
128.00
131.20
204
56.00
4.5
140.0
2.8
0
4.9
Yes
254
5298
3550
CanisDrive-25A-120-AR-H-S...
25
27.0
120
128.00
131.20
217
47.00
4.0
140.0
2.4
0
4.9
Yes
254
5298
3550
CanisDrive-25A-160-AR-H-S...
25
27.0
160
128.00
131.20
229
35.00
3.2
140.0
1.8
0
4.9
Yes
254
5298
3550
CanisDrive-32A-050-AR-H-S...
32
32.0
50
128.00
143.70
281
96.00
12.5
79.0
3.3
0
7.3
Yes
578
9357
6269
CanisDrive-32A-080-AR-H-S...
32
32.0
80
128.00
143.70
395
60.00
10.5
123.0
3.1
0
7.3
Yes
578
9357
6269
CanisDrive-32A-100-AR-H-S...
32
32.0
100
128.00
143.70
433
48.00
9.1
154.0
3.1
0
7.3
Yes
578
9357
6269
CanisDrive-32A-120-AR-H-S...
32
32.0
120
128.00
143.70
459
40.00
8.0
185.0
3.1
0
7.3
Yes
578
9357
6269
CanisDrive-32A-160-AR-H-S...
32
32.0
160
128.00
143.70
484
30.00
6.4
247.0
3.1
0
7.3
Yes
578
9357
6269
CanisDrive-40A-050-AU-H-S...
40
39.0
50
162.50
158.00
523
80.00
15.5
134.0
3.7
0
11.9
Yes
886
10361
6942
CanisDrive-40A-080-AU-H-S...
40
39.0
80
162.50
158.00
675
50.00
11.7
223.0
3.7
0
11.9
Yes
886
10361
6942
CanisDrive-40A-100-AU-H-S...
40
39.0
100
162.50
158.00
738
40.00
10.1
279.0
3.7
0
11.9
Yes
886
10361
6942
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청