피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HK - Heavy Duty Key Inserts
Harcourt
Thread Inserts
Heavy Duty Key Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{harcourt/thread_inserts/heavy_duty_key_inserts/hk_hks.prj},{NB=HK-832},{MATI=},{MATI1=['','1215 Carbon Steel','S','303 Stainless Steel']},{ID=0.16400000},{IDMIN=0.13020},{ITPI=32},{OD=0.31250000},{ODMIN=0.24640},{ETPI=18},{L=0.31},{SE=0.1517},{TD=I},{C=0.323},{ITD=0.37500000},{DS=0.21875000},{DD=0.12500000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ON
Ordering Number
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
MATK
Material of Keys
ⁿ/ₐ
IT
Int. Thread
ⁿ/ₐ
ET
Ext. Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[인치]
SE
Shear Engagement
[INCH^2]
TD
Required Tap Drill
ⁿ/ₐ
C
Countersink Dia.
[인치]
ITD
Installation Thread Depth - Min.
[인치]
ST
Standard Tap UN 2B
ⁿ/ₐ
ITON
Insert Tool Ordering Number
ⁿ/ₐ
DS
Removal Drill Size
[인치]
DD
Removal Drill Depth
[인치]
HK-832
HK-832
Parkerized
302 Stainless Steel
8-32
5/16-18
0.31
0.1517
I
0.323
3/8
5/16-18
HIT-8
7/32
1/8
HK-1024
HK-1024
Parkerized
302 Stainless Steel
10-24
3/8-16
0.31
0.1901
Q
3/8
3/8
3/8-16
HIT-10
9/32
1/8
HK-1032
HK-1032
Parkerized
302 Stainless Steel
10-32
3/8-16
0.31
0.1901
Q
3/8
3/8
3/8-16
HIT-10
9/32
1/8
HK-1420
HK-1420
Parkerized
302 Stainless Steel
1/4-20
7/16-14
0.37
0.2842
X
7/16
7/16
7/16-14
HIT-14
11/32
3/16
HK-1428
HK-1428
Parkerized
302 Stainless Steel
1/4-28
7/16-14
0.37
0.2842
X
7/16
7/16
7/16-14
HIT-14
11/32
3/16
HK-51618
HK-51618
Parkerized
302 Stainless Steel
5/16-18
1/2-13
0.43
0.3588
29/64
1/2
1/2
1/2-13
HIT-516
13/32
3/16
HK-51624
HK-51624
Parkerized
302 Stainless Steel
5/16-24
1/2-13
0.43
0.3588
29/64
1/2
1/2
1/2-13
HIT-516
13/32
3/16
HK-3816
HK-3816
Parkerized
302 Stainless Steel
3/8-16
9/16-12
0.50
0.4975
33/64
9/16
9/16
9/16-12
HIT-38
15/32
3/16
HK-3824
HK-3824
Parkerized
302 Stainless Steel
3/8-24
9/16-12
0.50
0.4975
33/64
9/16
9/16
9/16-12
HIT-38
15/32
3/16
HK-71614
HK-71614
Parkerized
302 Stainless Steel
7/16-14
5/8-11
0.62
0.7172
37/64
5/8
11/16
5/8-11
HIT-716
17/32
3/16
HK-71620
HK-71620
Parkerized
302 Stainless Steel
7/16-20
5/8-11
0.62
0.7172
37/64
5/8
11/16
5/8-11
HIT-716
17/32
3/16
HK-1213
HK-1213
Parkerized
302 Stainless Steel
1/2-13
3/4-16
0.62
1.0573
45/64
3/4
11/16
3/4-16
HIT-12
21/32
3/16
HK-1220
HK-1220
Parkerized
302 Stainless Steel
1/2-20
3/4-16
0.62
1.0573
45/64
3/4
11/16
3/4-16
HIT-12
21/32
3/16
HK-91612
HK-91612
Parkerized
302 Stainless Steel
9/16-12
3/4-16
0.81
1.0573
45/64
3/4
7/8
3/4-16
HIT-916
21/32
3/16
HK-91618
HK-91618
Parkerized
302 Stainless Steel
9/16-18
3/4-16
0.81
1.0573
45/64
3/4
7/8
3/4-16
HIT-916
21/32
3/16
HK-5811
HK-5811
Parkerized
302 Stainless Steel
5/8-11
7/8-14
0.87
1.4866
53/64
7/8
1
7/8-14
HIT-58
25/32
3/16
HK-5818
HK-5818
Parkerized
302 Stainless Steel
5/8-18
7/8-14
0.87
1.4866
53/64
7/8
1
7/8-14
HIT-58
25/32
3/16
HK-3410
HK-3410
Parkerized
302 Stainless Steel
3/4-10
1 1/8-12
1.12
2.4901
1 1/16
1 1/8
1 5/16
1 1/8-12
HIT-34
31/32
5/16
HK-3416
HK-3416
Parkerized
302 Stainless Steel
3/4-16
1 1/8-12
1.12
2.4901
1 1/16
1 1/8
1 5/16
1 1/8-12
HIT-34
31/32
5/16
HK-789
HK-789
Parkerized
302 Stainless Steel
7/8-9
1 1/4-12
1.25
3.1370
1 3/16
1 1/4
1 7/16
1 1/4-12
HIT-78
1 3/32
5/16
HK-7814
HK-7814
Parkerized
302 Stainless Steel
7/8-14
1 1/4-12
1.25
3.1370
1 3/16
1 1/4
1 7/16
1 1/4-12
HIT-78
1 3/32
5/16
HK-18
HK-18
Parkerized
302 Stainless Steel
1-8
1 3/8-12
1.37
3.8381
1 5/16
1 3/8
1 9/16
1 3/8-12
HIT-1
1 7/32
5/16
HK-112
HK-112
Parkerized
302 Stainless Steel
1-12
1 3/8-12
1.37
3.8381
1 5/16
1 3/8
1 9/16
1 3/8-12
HIT-1
1 7/32
5/16
HK-1187
HK-1187
Parkerized
302 Stainless Steel
1 1/8-7
1 1/2-12
1.62
4.7519
1 7/16
1 1/2
1 11/16
1 1/2-12
HIT-118
1 11/32
5/16
HK-11812
HK-11812
Parkerized
302 Stainless Steel
1 1/8-12
1 1/2-12
1.62
4.7519
1 7/16
1 1/2
1 11/16
1 1/2-12
HIT-118
1 11/32
5/16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청