카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
11
Hallite
Vee Packs
11
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/vee_packs/11/mm/11m.prj},{NB=HALLITE 4203150},{CNSORDERNO=4203150},{DD1=60},{TOL1=-0.030 / -0.104},{D1=75},{TOL2=+0.19 / +0.00},{L1=22.5},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4201750
4201750
20
-0.020 / -0.072
30
+0.13 / +0.00
18.5
HALLITE 4198950
4198950
25
-0.020 / -0.072
37
+0.16 / +0.00
22.5
HALLITE 4202050
4202050
28
-0.020 / -0.072
40
+0.16 / +0.00
22.5
HALLITE 4202150
4202150
30
-0.020 / -0.072
42
+0.16 / +0.00
22.5
HALLITE 4202250
4202250
32
-0.025 / -0.087
44
+0.16 / +0.00
22.5
HALLITE 4202350
4202350
35
-0.025 / -0.087
47
+0.16 / +0.00
22.5
HALLITE 4202450
4202450
36
-0.025 / -0.087
48
+0.16 / +0.00
22.5
HALLITE 4202550
4202550
40
-0.025 / -0.087
52
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4202650
4202650
42
-0.025 / -0.087
54
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4202750
4202750
45
-0.025 / -0.087
60
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4199050
4199050
50
-0.025 / -0.087
65
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4202950
4202950
55
-0.030 / -0.104
70
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4203050
4203050
56
-0.030 / -0.104
71
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4203150
4203150
60
-0.030 / -0.104
75
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4203250
4203250
63
-0.030 / -0.104
78
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4203350
4203350
65
-0.030 / -0.104
80
+0.19 / +0.00
22.5
HALLITE 4203450
4203450
70
-0.030 / -0.104
85
+0.22 / +0.00
22.5
HALLITE 4203550
4203550
75
-0.030 / -0.104
90
+0.22 / +0.00
22.5
HALLITE 4203650
4203650
80
-0.030 / -0.104
95
+0.22 / +0.00
22.5
HALLITE 4203750
4203750
85
-0.036 / -0.123
100
+0.22 / +0.00
22.5
HALLITE 4203850
4203850
90
-0.036 / -0.123
105
+0.22 / +0.00
22.5
HALLITE 4203950
4203950
100
-0.036 / -0.123
115
+0.22 / +0.00
30.0
HALLITE 4204050
4204050
110
-0.036 / -0.123
125
+0.25 / +0.00
30.0
HALLITE 4204250
4204250
125
-0.043 / -0.143
140
+0.25 / +0.00
34.0
HALLITE 4199250
4199250
140
-0.043 / -0.143
155
+0.25 / +0.00
34.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청