카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
620
Hallite
Rod Seals
620
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/620/in/620i.prj},{NB=HALLITE 4410400},{CNSORDERNO=4410400},{DD1=1.000},{TOL1=-0.0008 / -0.0028},{D1=1.375},{TOL2=+0.003 / -0.003},{SL=0.250},{L1=0.275},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2
Tolerance Js11
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4498600
4498600
0.625
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.160
0.176
HALLITE 4528700
4528700
0.625
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.175
0.190
HALLITE 4459900
4459900
0.625
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4583900
4583900
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.000
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4498500
4498500
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.000
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4709100
4709100
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.125
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4477200
4477200
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.240
+0.003 / -0.003
0.187
0.217
HALLITE 4457500
4457500
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.187
0.197
HALLITE 4498400
4498400
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4410400
4410400
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4584000
4584000
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.312
0.344
HALLITE 4461100
4461100
1.125
-0.0010 / -0.0034
1.375
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4410500
4410500
1.125
-0.0010 / -0.0034
1.500
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4398900
4398900
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.500
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4461000
4461000
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.500
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4410600
4410600
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.625
+0.003 / -0.003
0.312
0.344
HALLITE 4410700
4410700
1.375
-0.0010 / -0.0034
1.750
+0.004 / -0.004
0.312
0.344
HALLITE 4750600
4750600
1.500
-0.0010 / -0.0034
1.875
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4460000
4460000
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.125
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 8907600
8907600
2.000
-0.0010 / -0.0034
2.500
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
621
Hallite
05.03.2024
606 - Single Acting Piston Seals
Hallite
05.03.2024
652
Hallite
05.03.2024
513
Hallite
05.03.2024
520 - Wipers
Hallite
05.03.2024
844 - Wipers
Hallite
05.03.2024
621
Hallite
05.03.2024
735
Hallite
05.03.2024
653 - Rod Buffer Seals
Hallite
02.06.2023
511
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
860 - Wipers
Hallite
05.03.2024
601
Hallite
05.03.2024
605
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청