카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
R16 - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
R16
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/r16/mm/r16m.prj},{NB=HALLITE R16MR01500NHLX},{CNSORDERNO=R16MR01500NHLX},{D1=165.5},{DD1=150.0},{L1=6.3},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
DD1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE R16ML00080NHLX
R16ML00080NHLX
12.9
+0,043/0,000
8.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
2.2
+0.2
HALLITE R16MR00080NHLX
R16MR00080NHLX
15.5
+0,043/0,000
8.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
3.2
+0.2
HALLITE R16MR00100NHLX
R16MR00100NHLX
17.5
+0,043/0,000
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
3.2
+0.2
HALLITE R16ML00100NHLX
R16ML00100NHLX
14.9
+0,043/0,000
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
2.2
+0.2
HALLITE R16MR00120NHLX
R16MR00120NHLX
19.5
+0,052/0,000
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
3.2
+0.2
HALLITE R16ML00120NHLX
R16ML00120NHLX
16.9
+0,043/0,000
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
2.2
+0.2
HALLITE R16ML00140NHLX
R16ML00140NHLX
18.9
+0,052/0,000
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
2.2
+0.2
HALLITE R16MR00140NHLX
R16MR00140NHLX
21.5
+0,052/0,000
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
3.2
+0.2
HALLITE R16MR00150NHLX
R16MR00150NHLX
22.5
+0,052/0,000
15.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
3.2
+0.2
HALLITE R16ML00150NHLX
R16ML00150NHLX
19.9
+0,052/0,000
15.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
2.2
+0.2
HALLITE R16MR00160NHLX
R16MR00160NHLX
23.5
+0,052/0,000
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
3.2
+0.2
HALLITE R16ML00160NHLX
R16ML00160NHLX
20.9
+0,052/0,000
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
2.2
+0.2
HALLITE R16ML00180NHLX
R16ML00180NHLX
22.9
+0,052/0,000
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
2.2
+0.2
HALLITE R16MR00180NHLX
R16MR00180NHLX
25.5
+0,052/0,000
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
3.2
+0.2
HALLITE R16MR00200NHLX
R16MR00200NHLX
31.0
+0,062/0,000
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
4.2
+0.2
HALLITE R16ML00200NHLX
R16ML00200NHLX
27.5
+0,052/0,000
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
3.2
+0.2
HALLITE R16MR00220NHLX
R16MR00220NHLX
33.0
+0,062/0,000
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
4.2
+0.2
HALLITE R16ML00220NHLX
R16ML00220NHLX
29.5
+0,052/0,000
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
3.2
+0.2
HALLITE R16MR00250NHLX
R16MR00250NHLX
36.0
+0,062/0,000
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
4.2
+0.2
HALLITE R16ML00250NHLX
R16ML00250NHLX
32.5
+0,062/0,000
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
3.2
+0.2
HALLITE R16ML00280NHLX
R16ML00280NHLX
35.5
+0,062/0,000
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
3.2
+0.2
HALLITE R16MR00280NHLX
R16MR00280NHLX
39.0
+0,062/0,000
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
4.2
+0.2
HALLITE R16MR00300NHLX
R16MR00300NHLX
41.0
+0,062/0,000
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
4.2
+0.2
HALLITE R16ML00300NHLX
R16ML00300NHLX
37.5
+0,062/0,000
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
3.2
+0.2
HALLITE R16MR00320NHLX
R16MR00320NHLX
43.0
+0,062/0,000
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
4.2
+0.2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청