카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
E5W - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
E5W
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/e5w/mm/e5wm.prj},{NB=HALLITE E5WMR01700NHLX},{CNSORDERNO=E5WMR01700NHLX},{DD1=170.0},{D1=186.0},{L1=9.5},{TOL3=+0.2},{D2=172.5},{L3=5.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
D2
Bore Diameter ØD2
[mm]
TOL4
Tolerance H11
ⁿ/ₐ
L3
Step width
[mm]
HALLITE E5WMR00200NHLX
E5WMR00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
27.6
+0,052/0,000
4.2
+0.2
21.5
+0,130/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00250NHLX
E5WMR00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
32.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
26.5
+0,130/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00280NHLX
E5WMR00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
35.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
29.5
+0,130/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00300NHLX
E5WMR00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
37.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
31.5
+0,160/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00320NHLX
E5WMR00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
39.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
33.5
+0,160/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00360NHLX
E5WMR00360NHLX
36.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
43.6
+0,062/0,000
4.2
+0.2
37.5
+0,160/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00400NHLX
E5WMR00400NHLX
40.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
48.8
+0,062/0,000
6.3
+0.2
41.5
+0,160/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00420NHLX
E5WMR00420NHLX
42.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
50.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
43.5
+0,160/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00450NHLX
E5WMR00450NHLX
45.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
53.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
46.5
+0,160/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00500NHLX
E5WMR00500NHLX
50.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
58.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
51.5
+0,190/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00550NHLX
E5WMR00550NHLX
55.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
63.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
56.5
+0,190/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00560NHLX
E5WMR00560NHLX
56.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
64.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
57.5
+0,190/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00600NHLX
E5WMR00600NHLX
60.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
68.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
61.5
+0,190/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00630NHLX
E5WMR00630NHLX
63.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
71.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
64.5
+0,190/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00650NHLX
E5WMR00650NHLX
65.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
73.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
66.5
+0,190/0,000
3.0
HALLITE E5WML00700NHLX
E5WML00700NHLX
70.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
78.8
+0,074/0,000
6.3
+0.2
71.5
+0,190/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00700NHLX
E5WMR00700NHLX
70.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
82.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
72.0
+0,190/0,000
4.0
HALLITE E5WMR00750NHLX
E5WMR00750NHLX
75.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
87.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
77.0
+0,190/0,000
4.0
HALLITE E5WML00800NHLX
E5WML00800NHLX
80.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
88.8
+0,087/0,000
6.3
+0.2
81.5
+0,220/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00800NHLX
E5WMR00800NHLX
80.0
-0,030/-0,076/0,000/-0,07...
92.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
82.0
+0,220/0,000
4.0
HALLITE E5WMR00850NHLX
E5WMR00850NHLX
85.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
97.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
87.0
+0,220/0,000
4.0
HALLITE E5WML00900NHLX
E5WML00900NHLX
90.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
98.8
+0,087/0,000
6.3
+0.2
91.5
+0,220/0,000
3.0
HALLITE E5WMR00900NHLX
E5WMR00900NHLX
90.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
102.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
92.0
+0,220/0,000
4.0
HALLITE E5WMR00970NHLX
E5WMR00970NHLX
97.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
109.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
99.0
+0,220/0,000
4.0
HALLITE E5WMR00990NHLX
E5WMR00990NHLX
99.0
-0,036/-0,090/0,000/-0,08...
111.2
+0,087/0,000
8.1
+0.2
101.0
+0,220/0,000
4.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청