HS 40/22 - HALFEN T-head bolts HS 40/22
Halfen
Framing systems
HALFEN T-head bolts and channel nuts
Powered by
CAD모델 선택
{halfen/montagetechnik/halfenschrauben_und_gewindeplatten/hs_40_22.prj},{NB=HS 40/22 M12x80 FV_architecture_350},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{M=M12},{NDM=12},{L1=80},{L=80},{H=7.5},{E=37.2},{CNSMAT=FV},{INFO=Data Sheet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
M
Thread type
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
HS 40/22 M10x20 FV
0350.070-00101
M10
20
HS 40/22 M10x30 FV
0350.070-00102
M10
30
HS 40/22 M10x40 FV
0350.070-00103
M10
40
HS 40/22 M10x50 FV
0350.070-00104
M10
50
HS 40/22 M10x60 FV
0350.070-00084
M10
60
HS 40/22 M10x80 FV
0350.070-00105
M10
80
HS 40/22 M10x100 FV
0350.070-00106
M10
100
HS 40/22 M10x125 FV
0350.070-00107
M10
125
HS 40/22 M12x30 FV
0350.070-00029
M12
30
HS 40/22 M12x40 FV
0350.070-00089
M12
40
HS 40/22 M12x45 FV-8.8
HS 40/22 M12x45 FV-8.8
M12
45
HS 40/22 M12x50 FV
0350.070-00030
M12
50
HS 40/22 M12x60 FV
0350.070-00085
M12
60
HS 40/22 M12x80 FV
0350.070-00090
M12
80
HS 40/22 M12x100 FV
0350.070-00086
M12
100
HS 40/22 M12x125 FV
0350.070-000108
M12
125
HS 40/22 M12x150 GV-S
0350.070-00039
M12
150
HS 40/22 M12x200 GV-S
0350.070-00040
M12
200
HS 40/22 M16x30 A4-50
0350.070-00009
M16
30
HS 40/22 M16x40 FV
0350.070-00075
M16
40
HS 40/22 M16x50 FV
0350.070-00048
M16
50
HS 40/22 M16x60 FV
0350.070-00078
M16
60
HS 40/22 M16x80 FV
0350.070-00079
M16
80
HS 40/22 M16x100 FV
0350.070-00049
M16
100
HS 40/22 M16x125 FV
0350.070-00109
M16
125
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청