카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23390. - Eccentric Levers with Fulcrum Pin
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23390. Eccentric Levers, with fulcrum pin
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2339/eh_2339.prj},{NB=EH 23390.0412 Exzenterhebel},{BESTNR=23390.0412},{BESTNR1=2339.412},{AUS=Stahl},{B1=20},{D=12},{L1=157},{R1=28.0},{R2=34.29},{B2=14},{H1=31.81},{H2=21},{H3=18},{S=6.29},{HUB=16.29},{G=263},{B2X=6.000},{B3=20.000},{B4=24.000},{C2=24.000},{RX=0.590},{WX=15.000},{V=BA},{A1=1.500},{L2=92.000},{L3=5.000},{L4=27.000},{F=0.800},{B=1.800},{A=3.300},{D5=1.300},{R1X=1.000},{R2X=0.500},{M=1.100},{D2=18.100},{R3=0.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D
H11
[mm]
L1
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S
eccentric stroke
[mm]
HUB
r2-h3 total stroke
[mm]
G
weight
[g]
23390.0408 Eccentric Leve...
23390.0408
steel
13
8
114
17.2
21.07
9
19.54
14
12
3.87
9.07
81
23390.0410 Eccentric Leve...
23390.0410
steel
17
10
138
21.6
26.45
12
24.54
17
15
4.85
11.45
151
23390.0412 Eccentric Leve...
23390.0412
steel
20
12
157
28.0
34.29
14
31.81
21
18
6.29
16.29
263
23390.0508 Eccentric Leve...
23390.0508
Stainless Steel
13
8
114
17.2
21.07
9
19.54
14
12
3.87
9.07
77
23390.0510 Eccentric Leve...
23390.0510
Stainless Steel
17
10
138
21.6
26.45
12
24.54
17
15
4.85
11.45
148
23390.0512 Eccentric Leve...
23390.0512
Stainless Steel
20
12
157
28.0
34.29
14
31.81
21
18
6.29
16.29
253
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청