카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23050. - Compact Spherical Washers Conical Seats, similar to DIN 6319
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23050. Compact Spherical Washers Conical Seats, similar to DIN 6319
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2305_k/eh_2305_k_asmtab.prj},{NB=EH 23050.0520 Kompakt-Kugelscheiben-Kegelpfannen (0)},{BESTNR=23050.0520},{BESTNRX=2305.520},{ROT=0},{AUS=Stahl},{D1=21.0},{D2=24.6},{D3=40},{H=20.3},{D4=22.2},{L1=20.3},{FB=M20},{BELA=117},{G=113},{D5=40.000},{D6=29.400},{L2=13.500},{L3=4.800},{PPATH=eh_2305_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
H13
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
FB
for bolt
ⁿ/ₐ
BELA
max. load capacity for static load max.
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 23050.0506 Compact Sph...
23050.0506
steel
6.4
7.4
13
7.0
M6
9
4
EH 23050.0508 Compact Sph...
23050.0508
steel
8.4
9.7
17
8.5
M8
17
9
EH 23050.0510 Compact Sph...
23050.0510
steel
10.5
12.0
21
10.4
M10
26
17
EH 23050.0512 Compact Sph...
23050.0512
steel
13.0
14.8
25
13.1
M12
38
34
EH 23050.0516 Compact Sph...
23050.0516
steel
17.0
19.7
32
17.0
M16
73
61
EH 23050.0520 Compact Sph...
23050.0520
steel
21.0
24.6
40
20.3
M20
117
113
EH 23050.0556 Compact Sph...
23050.0556
Stainless Steel
6.4
7.4
13
7.0
M6
no data
4
EH 23050.0558 Compact Sph...
23050.0558
Stainless Steel
8.4
9.7
17
8.5
M8
no data
9
EH 23050.0560 Compact Sph...
23050.0560
Stainless Steel
10.5
12.0
21
10.4
M10
no data
17
EH 23050.0562 Compact Sph...
23050.0562
Stainless Steel
13.0
14.8
25
13.1
M12
no data
34
EH 23050.0566 Compact Sph...
23050.0566
Stainless Steel
17.0
19.7
32
17.0
M16
no data
61
EH 23050.0570 Compact Sph...
23050.0570
Stainless Steel
21.0
24.6
40
20.3
M20
no data
113
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청