카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22980. - Swing Bolts DIN 444, form B, quality 8.8
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22980. Swing Bolts, DIN 444, form B, quality 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2298/eh_2298.prj},{NB=EH 22980.0108 Augenschraube},{BESTNR=22980.0108},{BESTNR1=2298.108},{D1=M 10},{DNDM=10.000},{DKDM=8.160},{L=100},{D2=10},{D3=20},{B=26},{S=12},{G=70},{DK=8.500},{R1=10.000},{R2=4.000},{FUNC=Connecting, Locking}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
S
-0,2
[mm]
G
weight
[g]
22980.0081 Swing Bolt
22980.0081
M 8
40
8
18
22
9
25
22980.0084 Swing Bolt
22980.0084
M 8
60
8
18
22
9
33
22980.0103 Swing Bolt
22980.0103
M 10
50
10
20
26
12
39
22980.0106 Swing Bolt
22980.0106
M 10
75
10
20
26
12
55
22980.0108 Swing Bolt
22980.0108
M 10
100
10
20
26
12
70
22980.0122 Swing Bolt
22980.0122
M 12
60
12
25
30
14
71
22980.0125 Swing Bolt
22980.0125
M 12
80
12
25
30
14
89
22980.0128 Swing Bolt
22980.0128
M 12
120
12
25
30
14
124
22980.0163 Swing Bolt
22980.0163
M 16
80
16
32
38
17
164
22980.0168 Swing Bolt
22980.0168
M 16
150
16
32
44
17
275
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청