카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22690. - Seating Pin, adjustable / spherical surface
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22690. Locating Pins, adjustable
spherical surface
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2269_a/eh_2269_1/eh_2269_1_assmtab.prj},{NB=EH 22690.0610 Auflagebolzen},{BESTNR=22690.0610},{BESTNR1=2269.610},{AUS=Auflageflaeche ballig},{D=M 10},{DNDM=10.000},{DKDM=8.160},{L1=30},{L2=36.0},{L3=25.5},{E=19.6},{SW=17},{G=31.0},{VERS=3},{PPATH=eh_2269_1_sbl.prj},{FUNC=Attaching, Applying, Leveling, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
L1
±1.5
[mm]
L2
±1.5
[mm]
L3
min.
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
22690.0606 Seating Pin
22690.0606
spherical surface
M 6
20
23.5
19.0
11.5
10
7.0
22690.0608 Seating Pin
22690.0608
spherical surface
M 8
25
30.0
21.0
14.5
13
16.0
22690.0610 Seating Pin
22690.0610
spherical surface
M 10
30
36.0
25.5
19.6
17
31.0
22690.0612 Seating Pin
22690.0612
spherical surface
M 12
35
42.0
29.7
21.9
19
48.5
22690.0616 Seating Pin
22690.0616
spherical surface
M 16
40
49.5
34.0
27.7
24
99.0
22690.0620 Seating Pin
22690.0620
spherical surface
M 20
45
57.0
37.0
34.6
30
179.0
22690.0624 Seating Pin
22690.0624
spherical surface
M 24
50
64.0
40.0
41.6
36
294.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청