카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22640. - Feet DIN 6320 with thread lug
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22640. Feet, DIN 6320
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2264/eh_2264.prj},{NB=EH 22640.0082 Fuss},{BESTNR=22640.0082},{BESTNR1=2264.082},{H=30},{D1=M 8},{DNDM=8.000},{DKDM=6.466},{B=13},{D2=9},{E=15.0},{S=13},{G=33},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
22640.0061 Foot
22640.0061
10
M 6
11
8
11.5
10
8
22640.0062 Foot
22640.0062
20
M 6
11
6
11.5
10
13
22640.0081 Foot
22640.0081
15
M 8
13
10
15.0
13
18
22640.0082 Foot
22640.0082
30
M 8
13
9
15.0
13
33
22640.0101 Foot
22640.0101
20
M 10
16
13
19.6
17
44
22640.0102 Foot
22640.0102
40
M 10
16
13
19.6
17
80
22640.0121 Foot
22640.0121
25
M 12
20
15
21.9
19
70
22640.0122 Foot
22640.0122
50
M 12
20
15
21.9
19
126
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청