카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22130. - Precision Index Plungers with cylindrical support / without locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22130. Precision Index Plungers with cylindrical support
without locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2213_2/eh_2213_2_c/eh_2213_2_c_assmtab.prj},{NB=EH 22130.0012 Praezisionsrastbolzen (0)},{BESTNR=22130.0012},{BESTNR1=2213.012},{AUS=ohne Arretierung},{POS=0},{D1=12},{D2=23},{D3=20},{D4=32},{L1=10},{L2=3.0},{L3=35},{L4=13},{L5=33.0},{L6=44.5},{F1=15},{F2=35},{G=127},{VERS=2.000},{PPATH=eh_2213_2_c_sbl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting, Zentrieren}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
n6
[mm]
D4
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22130.0010 Precision I...
22130.0010
without locking
10
19
16
25
10
2.5
31
13
25.0
15
30
67
EH 22130.0012 Precision I...
22130.0012
without locking
12
23
20
32
10
3.0
35
13
33.0
15
35
127
EH 22130.0016 Precision I...
22130.0016
without locking
16
28
25
40
10
3.0
42
13
41.5
20
50
221
EH 22130.0020 Precision I...
22130.0020
without locking
20
33
30
40
10
3.0
50
13
41.5
36
63
350
EH 22130.0025 Precision I...
22130.0025
without locking
25
42
38
50
10
3.0
60
13
51.0
20
73
655
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청