카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Index Plungers with mounting flange, horizontal / with pull-ring, without locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Index Plungers, with mounting flange, horizontal
Index Plungers, with mounting flange, horizontal, with pull-ring, no locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2211_raszbolzen_mit_anschraubflansch/mit_zugring_ohne_arretierung/eh_22110_304_mit_zugring_asmtab.prj},{NB=EH 22110.0305 Rastbolzen (closed)},{BESTNR=22110.0305},{BESTNR1=2211.305},{AUS=mit Zugring, ohne Arretierung},{POS=eingerastet},{D1=5},{D3=18},{B1=22.0},{B2=28},{B3=8.0},{B4=4.3},{H1=4.5},{H2=9.5},{K1=18},{K2=5.0},{K3=10},{K4=7.0},{L1=45.0},{L2=5},{F1=5},{F2=24},{G=21},{L3=22.750},{R=1.250},{L4=16.000},{R2=1.875},{L5=25.750},{PPATH=eh_22110_mit_zugring_asmtpl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
D3
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
FUNC
Functionality
ⁿ/ₐ
EH 22110.0304 Index Plung...
22110.0304
with pull ring, no lockin...
4
14
6.0
4.0
34.5
4
3
12
11
Arresting, Indexing, Posi...
EH 22110.0305 Index Plung...
22110.0305
with pull ring, no lockin...
5
18
8.0
4.5
45.0
5
5
24
21
Arresting, Indexing, Posi...
EH 22110.0306 Index Plung...
22110.0306
with pull ring, no lockin...
6
24
10.0
5.0
57.5
6
5
21
40
Arresting, Indexing, Posi...
EH 22110.0308 Index Plung...
22110.0308
with pull ring, no lockin...
8
30
12.0
6.0
71.0
8
6
22
58
Arresting, Indexing, Posi...
EH 22110.0310 Index Plung...
22110.0310
with pull ring, no lockin...
10
30
14.5
6.0
75.0
10
4
25
83
Arresting, Indexing, Posi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청