카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24540. - Mushroom-Type Knobs / with thread lug
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24540. Mushroom-Type Knobs
with male thread lug
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2454/eh_2454_2/eh_2454_2.prj},{NB=EH 24540.0121 Pilzgriff},{BESTNR=24540.0121},{BESTNR1=2454.121},{AUS=mit Gewindezapfen},{D1=21},{D3=M6},{L=10},{D4=12},{H=17},{G=9},{D2A=6},{DK=4.773},{A=1.8},{B=3.0},{R=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
G
weight
[g]
EH 24540.0117 Mushroom-Ty...
24540.0117
with male thread lug
17
M5
9
10
14
5
EH 24540.0121 Mushroom-Ty...
24540.0121
with male thread lug
21
M6
10
12
17
9
EH 24540.0125 Mushroom-Ty...
24540.0125
with male thread lug
25
M6
10
14
21
12
EH 24540.0133 Mushroom-Ty...
24540.0133
with male thread lug
33
M8
14
18
29
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청