피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24430. - Clamping Levers with female thread
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24430. Clamping Levers
with female thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2443/eh_2443_2/eh_2443_2.prj},{NB=EH 24430.0052 Spannhebel},{BESTNR=24430.0052},{BESTNR1=24430.052},{MAT=Stahl},{AUS=mit Innengewinde},{D1=36},{D2=M16},{D3=0},{D4=14},{D5=35},{H=58},{L=138},{T1=24},{T2=0},{G=519},{H2=41.000},{H3=32.000},{D2A=M16},{NDM=16.000},{X=0.000},{T1X=28.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
T1
[mm]
G
weight
[g]
EH 24430.0022 Clamping Le...
24430.0022
steel
with female thread
20
M8
8
20
33
67
15
97
EH 24430.0032 Clamping Le...
24430.0032
steel
with female thread
22
M10
8
20
37
82
15
113
EH 24430.0038 Clamping Le...
24430.0038
steel
with female thread
25
M12
10
25
42
96
18
165
EH 24430.0042 Clamping Le...
24430.0042
steel
with female thread
28
M12
12
30
47
110
18
262
EH 24430.0048 Clamping Le...
24430.0048
steel
with female thread
32
M16
12
32
52
124
23
354
EH 24430.0052 Clamping Le...
24430.0052
steel
with female thread
36
M16
14
35
58
138
24
519
EH 24430.0058 Clamping Le...
24430.0058
steel
with female thread
40
M20
16
40
64
152
27
715
EH 24430.0062 Clamping Le...
24430.0062
steel
with female thread
45
M20
16
40
71
170
30
967
EH 24430.0230 Clamping Le...
24430.0230
Stainless steel
with female thread
22
M8
8
20
37
70
15
121
EH 24430.0236 Clamping Le...
24430.0236
Stainless steel
with female thread
25
M10
10
25
42
96
15
186
EH 24430.0242 Clamping Le...
24430.0242
Stainless steel
with female thread
28
M12
12
30
47
110
18
262
EH 24430.0248 Clamping Le...
24430.0248
Stainless steel
with female thread
32
M16
12
32
52
124
23
354
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청