카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24320. - U-Handles, plastic, front mounting
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24320. U-Handles plastic, front mounting
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2432_1/eh_2432_1.prj},{NB=EH24320.0020 Buegelgriff},{BESTNR=24320.0020},{BESTNR1=2432.020},{L1=117.0},{D1=8.5},{B=26},{L2=137},{D2=13.5},{H1=41},{H2=15},{L3=93},{S=7.0},{T=8.5},{G=44}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
±0.5
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
G
Weight
[g]
EH24320.0010 U-Handle
24320.0010
93.5
6.5
21
109
10.5
38
13
74
6.0
7.0
26
EH24320.0020 U-Handle
24320.0020
117.0
8.5
26
137
13.5
41
15
93
7.0
8.5
44
EH24320.0030 U-Handle
24320.0030
132.0
8.5
27
150
13.5
45
16
108
7.0
8.5
47
EH24320.0040 U-Handle
24320.0040
179.0
8.5
28
196
13.5
50
17
151
7.5
8.5
70
EH24320.0050 U-Handle
24320.0050
235.0
10.5
30
260
16.5
54
20
201
8.5
10.5
118
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청