slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 8M 85 for taper bush for belt width 85 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_85_asmtab.prj},{NB=T35506},{NAME=Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 56 8M 85/18F, TL2517},{DESCRIPTION=TL 56 8M 85},{CNSORDERNO=T35506},{TYPE=18F},{MAT=St},{Z=56},{TAPERBUSH=2517},{HM=60},{DP=142.60},{DE=141.23},{DF=148},{DM=0},{DI=116},{F=95},{L=45},{R=25.0},{N=333},{KG=4.50},{I=132.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_asmtpl.prj},{VER=4},{CNSORDERNO2=47085056}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T35497
Timing belt pulley profil...
TL 34 8M 85
T35497
18F
St
34
1615
42
86.58
85.22
91
0
65
95
38
28.5
316
1.50
T35498
Timing belt pulley profil...
TL 36 8M 85
T35498
18F
St
36
1615
42
91.67
90.30
98
0
68
95
38
28.5
319
1.90
T35500
Timing belt pulley profil...
TL 38 8M 85
T35500
18F
St
38
1615
42
96.77
95.39
103
0
72
95
38
28.5
320
2.20
T35501
Timing belt pulley profil...
TL 40 8M 85
T35501
18F
St
40
2012
50
101.86
100.49
106
0
80
95
32
31.5
321
1.90
T35502
Timing belt pulley profil...
TL 44 8M 85
T35502
18F
St
44
2012
50
112.05
110.67
119
0
86
95
32
31.5
325
2.30
T35504
Timing belt pulley profil...
TL 48 8M 85
T35504
18F
St
48
2517
60
122.23
120.86
127
0
97
95
45
25.0
327
2.70
T35506
Timing belt pulley profil...
TL 56 8M 85
T35506
18F
St
56
2517
60
142.60
141.23
148
0
116
95
45
25.0
333
4.50
T35509
Timing belt pulley profil...
TL 64 8M 85
T35509
18F
St
64
2517
60
162.97
161.60
168
0
136
95
45
25.0
338
6.30
T35512
Timing belt pulley profil...
TL 72 8M 85
T35512
18F
St
72
3020
75
183.35
181.97
192
0
150
95
51
22.0
340
8.10
T35515
Timing belt pulley profil...
TL 80 8M 85
T35515
18
GG
80
3020
75
203.72
202.35
0
0
180
95
51
22.0
0
10.20
T35517
Timing belt pulley profil...
TL 90 8M 85
T35517
19
GG
90
3020
75
229.18
227.81
0
170
204
95
51
22.0
0
11.20
T35520
Timing belt pulley profil...
TL112 8M 85
T35520
19
GG
112
3020
75
285.21
283.83
0
170
254
95
51
22.0
0
15.00
513383
Timing belt pulley profil...
TL144 8M 85
513383
20
GG
144
3525
90
366.69
365.32
0
198
336
95
65
15.0
0
20.20
513384
Timing belt pulley profil...
TL168 8M 85
513384
20
GG
168
3525
90
427.81
426.44
0
198
395
95
65
15.0
0
22.40
513385
Timing belt pulley profil...
TL192 8M 85
513385
20
GG
192
3525
90
488.92
487.55
0
198
455
95
65
15.0
0
28.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청