slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 4040
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_4040.prj},{NB=T31183},{NAME=Taper bush Taper Lock 4040/65},{D=65},{CNSORDERNO=T31183},{B=18},{T2=4.4},{KG=8.65},{D1=146},{L=101.5},{SCREW=5/8''},{CDS=170},{BUSSOLA=4040},{D100BUSSOLA=26.000},{DH1BUSSOLA=16.000},{DH2BUSSOLA=17.500},{D2BUSSOLA=140.72},{SH=115.000},{DBUSSOLA=16.2},{DH1=75.000},{DH2=65.000},{CNSORDERNO2=394040065}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T35976
Taper bush Taper Lock 404...
45
T35976
14
3.8
9.86
146
101.5
5/8''
170
T31177
Taper bush Taper Lock 404...
48
T31177
14
3.8
9.66
146
101.5
5/8''
170
T31178
Taper bush Taper Lock 404...
50
T31178
14
3.8
9.48
146
101.5
5/8''
170
T31179
Taper bush Taper Lock 404...
55
T31179
16
4.3
9.27
146
101.5
5/8''
170
T31182
Taper bush Taper Lock 404...
60
T31182
18
4.4
8.93
146
101.5
5/8''
170
T31183
Taper bush Taper Lock 404...
65
T31183
18
4.4
8.65
146
101.5
5/8''
170
T31184
Taper bush Taper Lock 404...
70
T31184
20
4.9
8.17
146
101.5
5/8''
170
T31185
Taper bush Taper Lock 404...
75
T31185
20
4.9
7.78
146
101.5
5/8''
170
T31186
Taper bush Taper Lock 404...
80
T31186
22
5.4
7.35
146
101.5
5/8''
170
T31187
Taper bush Taper Lock 404...
85
T31187
22
5.4
6.89
146
101.5
5/8''
170
T31188
Taper bush Taper Lock 404...
90
T31188
25
5.4
6.36
146
101.5
5/8''
170
T31189
Taper bush Taper Lock 404...
95
T31189
25
5.4
5.94
146
101.5
5/8''
170
T31190
Taper bush Taper Lock 404...
100
T31190
28
6.4
5.27
146
101.5
5/8''
170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청